Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Solido Photonics Design?

Met het toenemende aantal componenten in fotonisch ontwerp en door de gieterij aangestuurde veranderingen in de simulatiemethodologie. De productiviteit van ontwerpers moet worden verhoogd om aan de planning te voldoen. De fotonische automatisering van Siemens verhoogt de productiviteit van zowel de schematische als de lay-outingenieurs.

contentfulPicture1

Productiviteitsverbeteringen voor de schematische ingenieur

Ontwerpers verbinden optische componenten met één „optische draad” in plaats van meerdere golfgeleiders in het schema. Dit gestroomlijnde proces verhoogt de productiviteit aanzienlijk en maakt een snelle overdracht aan de lay-outingenieur mogelijk.

Productiviteitsverbeteringen voor de lay-outingenieur

Indelingstechnici plaatsen componenten die overeenkomen met het schema en routeren vervolgens automatisch om het verlies tot een minimum te beperken. Richtlijnen voor vaste of gelijke lengtes vervangen de handmatige taak om meerdere P-cellen met golfgeleiders in één stap te plaatsen, tegen elkaar aan te sluiten en te dimensioneren.

Uitgelichte mogelijkheden

Schematisch aangedreven

•Maak snel een schema van het PIC-ontwerp

•Optische apparaten plaatsen

•Verbind de apparaten met golfgeleiderkabels

•Het is niet nodig om meerdere onderdelen van de golfgeleider te plaatsen

•Verplaats het voltooide schema naar de lay-out

Slide13 interferometer, zo rauw

Creatie van een lay-out

•Maak snel een PIC-indeling die klaar is voor simulatie

•Apparaten plaatsen, zoals een schema of afzonderlijk

• Golfgeleiders met automatische routering, gericht op het laagste verlies

•Golfgeleiders kunnen ook handmatig worden gemaakt

•De gebruiker kan apparaten gebruiken die door de gieterij worden geleverd, die door de gebruiker zijn gemaakt of een combinatie van beide

•Autorouteer of maak de elektrische aansluitingen handmatig

slide14 interferometer sdl layout aanmaken

Routeringsrichtlijnen

  • Als informatie over verlies beschikbaar is in de PDK, maakt de router de golfgeleider met het minste verlies
  • De gebruiker kan routeringsrichtlijnen toepassen op de golfgeleiders
  • Vaste lengte
  • Dezelfde lengte
slide14-interferometer-sdl-layout-creation-640x480

Bewerking van golfgeleiders

  • Automatisch gerouteerde golfgeleiders kunnen worden bewerkt
  • Kleine wijzigingen worden aangebracht met behulp van rekbare handgrepen
  • Grotere wijzigingen zetten de golfgeleider weer om in een draad, breng de wijziging aan en zet deze weer om in een golfgeleider
  • Actieve apparaatplaatsingen kunnen worden verplaatst en de golfgeleider is bijgewerkt
  • Golfgeleiders worden gemaakt met behulp van gieterijen, door de gebruiker geleverde of een combinatie van P-cellen

Voorbereiding op de verificatie

•De golfgeleiders zijn terug naar het schema geannoteerd

•In het oorspronkelijke schema wordt een nieuw niveau van hiërarchie gecreëerd. De componenten van de golfgeleiders zijn identiek georiënteerd als in de lay-out

•Netlijsten worden geëxporteerd op basis van de simulatievereisten van de gieterij — transistor- of fotonische simulatoren

•De LVS-netlijst kan ook worden geëxporteerd vanuit het schema

slide 17, zo'n pcell

Eerst de indeling

•Plaats de optische componenten

•Vervolgens worden de componenten automatisch gerouteerd of handmatig aangesloten

•Als er een schema nodig is om een netlijst te krijgen voor simulatie, wordt het schema automatisch gemaakt. Het ziet er identiek uit als de lay-out

•Dan kunnen zowel simulatie- als LVS-netlijsten worden geëxporteerd

Aanvullende bronnen