PCI Express en gerelateerde protocollen, zoals Compute Express Link (CXL), domineren de behoeften aan interconnectgebruik bij het ontwerpen op systeemniveau. Volgens onderzoek dat werd aangekondigd op de PCI-SIG Developers Conference in 2023, zal de totale beschikbare markt voor PCI Express-technologieën in markten zoals datacenters, edge, communicatie, AI, auto's, opslag en mobiele apparaten tegen 2027 $10 miljard bedragen.
Om tegemoet te komen aan de behoeften van elektronische ingenieurs die ontwerpen in deze markten verifiëren, heeft Siemens protocoloplossingen ontwikkeld voor PCI Express en CXL die pre-and-post-siliciumverificatiemogelijkheden bieden voor hardware-emulatie en prototyping. Deze Veloce-oplossingen leveren snelle verificatieoplossingen waarmee bedrijven kunnen voldoen aan hun time-to-market-behoeften voor complexe ontwerpen in meerdere domeinen.
Bovendien biedt een portfolio van op de chip gebaseerde verificatieoplossingen een efficiënte omgeving voor het verifiëren van Systems-on-Chip (SOC) die AMBA-stof bevatten.
Virtuele OTN-mogelijkheden:
- Complete virtuele OTN oplossing met 100% deterministische en volledige zichtbaarheid van het ontwerp
- Ondersteuning voor zowel OTL- als FOIC-interfaces
- Controle van het OH-veld in beide richtingen
- Ondersteunde OTL-interfaces: OTL4.4, OTL4.10
- Ondersteunde FleXO-interfaces: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 en FOIC2.8
- Op bediening gerichte GUI-gebaseerde modi, Tcl/Python
- Ondersteuning voor configuratie van afzonderlijke Rx- en Tx-streams
- Details, visualisatie, ondersteuning van FleXO-frames
- Optie voor automatische configuratie voor opslaan en laden
- Tx- en Rx-tracers met volledige frame-inhoud
- Foutinjectie en detectie in zowel OTL als FOIC op verschillende OH-niveaus
- Ondersteunde multiplexing in lagere hiërarchieën
- OTN-ondersteuning op afstand