Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Interfaces voor snelle draadloze communicatie

Veloce-interfaces - Virtueel 5G

Veloce virtual 5G fronthaul is een complete virtuele oplossing voor het verifiëren van ontwerpinterfaces voor radio-eenheden, gedistribueerde eenheden en/of centrale eenheden. Het werkt door Ethernet fronthaul protocolframes uit te wisselen met het te testen apparaat (DUT).

Waarom Veloce virtual 5G?

De virtuele 5G-oplossing bestaat uit een exemplaar van Ethg/Ethg-DPI-software die draait op de co-modelhost waarbij de virtuele Ethernet xRTL-transactor verbinding maakt met een DUT via Null-PHY (MII-interface) of een gespecialiseerde MPG-transactor (PCS-interface) binnen de Veloce-emulator. EthG is een softwaretoepassing die draait op de co-modelhost die is aangesloten op de Veloce-emulator. Het instantieert een set BBU's (basisbandeenheden) of RU's (radio-eenheden) met unieke, door de gebruiker gedefinieerde configuraties en mogelijkheden. EthG genereert 5G Ethernet fronthaul-protocolstreams, zoals eCPRI, RoE, O-RAN of standaard Ethernet, en stuurt deze naar een aangesloten BBU of RU DUT die op een emulator draait via Ethg-DPI via een zeer efficiënt Veloce co-modelkanaal. EthG ontvangt en analyseert ook 5G Fronthaul Ethernet-frames die van DUT worden ontvangen, samen met een grondige analyse van de prestaties en validatie van het ontvangen verkeer. De eTHG-toepassing biedt de mogelijkheid om RU of DU DUT te verifiëren door een directe omgeving te creëren waarin meerdere RU's en BBU's met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren.

De virtuele 5G-functies van Veloce:

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Zeer flexibele C- en U-plane-functies met de nieuwste uitbreidingstypen en opties
  • Uitgebreid S-vliegtuig met GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • M-plane Live-netwerkondersteuning met DHCP, NETCONF/YANG
  • Nauwkeurigheid van de timing van nanoseconden
  • O-RU of O-DU emuleren
  • 5G-verkeer genereren, vastleggen, afspelen en analyseren
  • Virtuele 5G MIMO, kanaalmodellering en analoge RF-modellering - generieke FMU-architectuur
  • 5G-referentieplatform met fronthaul met verschillende 5G-tools zoals VTL CPRI, JESD, enz.
  • Ondersteuning in een virtueel domein, zoals een trigger voor een HW-gebeurtenis
  • Geautomatiseerde ondersteuning voor de testomgeving om de transmissie te starten, airgap-synchronisatie, enz.
  • Rules gebaseerd op foutopsporing, zoals scoreborden, beweringen, timing en foutinjectie en meer
  • Compatibiliteit vóór en na SI: volledig compatibel met Veloce X-STEP flow
  • Geavanceerde O-RAN-analyses (C/U-vlak, S-vlak)
  • Geavanceerde functies zoals RoE-subtype 16, MacSec, enz.
  • Hoogwaardige emulatie, ingesteld met alle andere Veloce-emulatietoepassingen zoals Hycon, Power App, enz.

Gerelateerde bronnen

Klaar om vandaag met iemand te praten?

Onze product- en verkoopteams staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op met ons verkoopteam op 1-800-547-3000 of 1-503-685-8000

E-mailadres: eda.sales.sisw@siemens.com

Word lid van de IC-ontwerpgemeenschap

Neem deel aan de discussie over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.

Ondersteuningscentrum

Het Siemens Support Center biedt u alles op één gebruiksvriendelijke locatie: kennisbank, productupdates, documentatie, ondersteuningscases, licentie-/bestelinformatie en meer.

EDA-advies

Wij helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.