Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Sneller debuggen en ontwikkelen

Versnelling van de workflow op snelheid

De debugtijden zijn aanzienlijk te hoog wanneer testbench-sequenties herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd voor tests, het genereren van golfvormen of pogingen om moeilijk te reproduceren omstandigheden na te bootsen. De mogelijkheden om de workflow te versnellen en opnieuw af te spelen en te herstellen verminderen het gebruik van tijd en middelen door het aantal herhalingen van de testbank te verminderen.

Waarom Veloce Workflow Acceleration gebruiken?

De Veloce-toolset voor workflowversnelling biedt de mogelijkheid om eerdere testbench-runs opnieuw af te spelen en te herstellen. Voorkom dat u testbench-sequenties opnieuw hoeft uit te voeren, met name sequenties die veel tijd vergen om tijdens de emulatie een gewenst tijdstip te bereiken.

Veloce Workflow Acceleration-mogelijkheden:

  • Verminder de tijd die u hoeft te wachten tot de testbanken zijn voltooid of een bepaald punt hebben bereikt
  • Sla lange initialisatiesequenties over bij volgende testbench-runs
  • Genereer golfvormen en maak foutopsporingsmogelijkheden mogelijk zonder dat u het opnieuw hoeft uit te voeren
  • Voorkom dat u de testbench-omstandigheden van eerdere runs handmatig moet repliceren

Belangrijkste kenmerken

Ontwerp en herhaling van de testbank

Gebruikers kunnen het gedrag van voltooide runs opnieuw afspelen en bekijken voor zowel het ontwerp als de testbank. Herhalingen van de hardware-description language (HDL) en de herhalingen van het hardwareverificatieniveau (HVL) zijn deterministische en exacte replica's van de oorspronkelijke run. Dit betekent dat gebruikers niet langer handmatig de omstandigheden hoeven na te bootsen van moeilijk te reproduceren scenario's die ze tegenkomen.

Een ingenieur die een softwaresysteem debuteert.

Omgevingsherstel uitvoeren

Checkpoints kunnen worden gebruikt om een runomgeving terug te zetten naar een vorige keer tijdens de run. Deze kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat lange initialisatie- of opstartsequenties opnieuw worden uitgevoerd of om naar de relevante delen van een test over te gaan voor het ontwerpaspect dat wordt beoordeeld.

Meerdere softwareschermen.

Debug specifiek voor intellectuele eigendom (IP)

Workflowversnelling biedt de mogelijkheid om herhalingen te genereren voor alleen door de gebruiker aangewezen delen van het ontwerp. Door de herhaling alleen tot specifieke componenten te beperken, kan de gebruiker veel sneller foutopsporingsgegevens genereren dan wanneer deze op het hele ontwerp zouden worden toegepast, en kan hij alleen inzicht behouden in de geselecteerde IP-adressen.

PSUEDO-code voor intellectuele eigendom.

Gerelateerde bronnen