Emulatieplatform
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS is gebaseerd op de speciaal gebouwde CrystalX-acceleratorchip die innovatie biedt aan het emulatieplatform dat de snelste ontwerpiteraties op de markt biedt, gecombineerd met gebruiksflexibiliteit, deterministische compilatie en een capaciteit op bladenniveau tot meer dan 40 miljard gates.
Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Prestaties en capaciteit voor IC-verificatie
De huidige IC-ontwerpen zijn groot en complex, ze overschrijden routinematig meer dan 10 miljard poorten in combinatie met complexe softwareworkloads. De schaalbare architectuur van Veloce Strato CS ondersteunt de grootst mogelijke capaciteitsvereisten, van 40 miljoen poortconfiguraties naar meer dan 40 miljard poorten.
Veloce Strato CS met één mes
Naast de configuraties met meerdere racks die hieronder worden beschreven, is de Veloce Strato CS ook beschikbaar in een configuratie met één blade, voor gebruikers die dezelfde geavanceerde Strato CS-emulatieprestaties willen, maar in een kleinere configuratie voor een beperkt aantal gebruikers. Meer informatie...

Maximale capaciteit, schaalbaar en voor meerdere gebruikers
Veloce Strato CS zet het capaciteitsleiderschap voort als het gaat om het leveren van systemen die de grootste chips van vandaag de dag evenaren. Veloce Strato CS is gebaseerd op zeer schaalbare en onderling koppelbare blades die een capaciteitsschaal bieden van 40 miljoen gates naar meer dan 40 miljard gates. De modulaire architectuur en de mogelijkheid voor meerdere gebruikers maken flexibiliteit mogelijk om het systeem te delen voor ontwerpen van verschillende groottes en teams wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De perfecte pasvorm
Veloce Strato CS past dankzij de blade-architectuur naadloos in moderne datacenters voor ondernemingen. Het voldoet aan de moderne vereisten voor datacenters, indeling tussen twee gangpaden en koude gangen, luchtkoeling (geen water nodig), afmetingen van het rack, standaardbekabeling voor stroom/netwerken en de beste stroom-/poortefficiëntie.

Maximale prestaties
Veloce Strato CS voert workloads en tests tot 5x sneller uit in vergelijking met het Veloce-emulatieplatform van de vorige generatie. De CrystalX-chip-, Veloce Hardware- en Software-architectuur is ontworpen voor de hoogste emulatieprestaties. De co-modelkanaalarchitectuur van Veloce is verbeterd om de vereiste bandbreedte te verhogen door de emulatiesnelheid en de omvang van het ontwerp te verhogen.

Klaar om vandaag met iemand te praten?
We staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000
Word lid van de IC-ontwerpgemeenschap
Neem deel aan de discussie over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.
Opleiding en ondersteuning
Bekijk gedetailleerde notities over gebruikerstoepassingen, trainingsmateriaal en meer.
EDA-advies
Wij helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.