Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Platform voor prototyping voor ondernemingen

Veloce Primo CS

Om de complexe SoC-ontwerpen van vandaag te verifiëren met hun steeds groter wordende software, is een nieuwe klasse van hardware-ondersteund verificatieplatform nodig. Een zeer schaalbaar, op FPGA gebaseerd prototypesysteem voor bedrijven, dat een snelle en congruente overgang van emulatie combineert met aanzienlijke prestatieverbeteringen tijdens de runtime.


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic Primo
Belangrijkste kenmerken

Schaalbare capaciteit en hoge prestaties

Veloce Primo Op CS Blade gebaseerde architectuur biedt de flexibiliteit om elke workload uit te voeren, van kleine IP-adressen tot SoC-ontwerpen met meerdere miljarden poorten. Gebruikelijke compileer- en runtime-software zorgt ervoor dat het ontwerp snel wordt opgestart. Met AMD's VP1902 Versal FPGA's, Veloce Primo CS verbetert de runtime-prestaties met 5x of meer.

Snelle en betrouwbare ontwerpopgave

Veloce Primo CS deelt dezelfde compilatiesoftware met Veloce Strato CS. Dit zorgt niet alleen voor volledige congruentie tussen de platforms, maar maakt ook een snelle migratie van een ontwerp mogelijk van emulatie naar prototyping, vaak in dagen in plaats van maanden. Veloce Primo CS deelt ook runtime-software met Veloce Strato CS, zodat de gebruiker op beide platforms in dezelfde omgeving blijft, wat de bruikbaarheid en productiviteit ten goede komt.

Codering van personen

Prestatie om uit te voeren Software Met gemak workloads

Veloce Primo CS zal hetzelfde ontwerp doorgaans ongeveer 5 keer sneller uitvoeren dan Veloce Strato CS, waardoor het besturingssysteem volledig kan worden opgestart en workloads in minder tijd kunnen worden voltooid. Dit maakt het het ideale platform voor vroege softwarevalidatie en hardware-/software-integratie. Dankzij de innovatieve hardware-architectuur schaalt deze hoge prestatie mee met de capaciteit, hoe groot het ontwerp ook is, u zult altijd een prestatieverbetering zien.

Ik heb een afbeelding van een gebruikerschip

De capaciteit om elk ontwerp aan te kunnen, groot en klein

Veloce Primo CS beschikt over een blade-gebaseerde architectuur, die flexibiliteit en schaalbaarheid biedt, om systemen samen te stellen die passen bij de Veloce Strato CS capaciteit van +40B-poorten. Dankzij de granulariteit van één FPGA en de mogelijkheden voor meerdere gebruikers kunnen heterogene workloads efficiënt en zonder capaciteitsverlies worden uitgevoerd. Elk Veloce Primo De CS-blade is geschikt voor maximaal 8 gelijktijdige gebruikers, dat zijn maximaal 128 gebruikers per volledige toren.

prestatiecapaciteit image primo

Gerelateerde bronnen

Klaar om vandaag met iemand te praten?

We staan klaar om je vragen te beantwoorden.

Stuur ons een e-mail

Neem contact op met ons verkoopteam: 1-800-547-3000 of 1-503-685-8000

Word lid van de IC-ontwerpgemeenschap

Praat mee over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.

Training en ondersteuning

Bekijk gedetailleerde notities over gebruikerstoepassingen, trainingsbronnen en meer.

EDA-advies

We helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.