Creëer digitale tweelingen
Bouw en simuleer een systeemsysteem Digital Twin met behulp van gestandaardiseerde Command Line Application Programming Interface (API's).
Innexis Virtual System Interconnect (VSI) -software vergemakkelijkt de creatie en simulatie van uitgebreide digital twin-platforms door virtuele en fysieke subsystemen van meerdere gedragssystemen naadloos met elkaar te verbinden en een verscheidenheid aan communicatieprotocollen te ondersteunen.
Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Ontwerpen van de volgende generatie zijn gebaseerd op een ingewikkeld web van gecompliceerde interacties op systeemniveau waarvoor connectiviteit nodig is tussen meerdere sensoren, actuatoren, processors, ECU's, netwerken en testscenario's. Innexis VSI biedt:
Bouw en simuleer een systeemsysteem Digital Twin met behulp van gestandaardiseerde Command Line Application Programming Interface (API's).
Verbind HW-platforms met gemengde betrouwbaarheid (virtuele prototypes, registeroverdrachtsniveau (RTL), daadwerkelijke hardware) die worden gebruikt op basis van echte sensorgegevens, verschillende gesimuleerde omgevingsgegevens en echte toepassingsworkloads.
geoptimaliseerde interconnectie mogelijk via heterogene componentconnectiviteit, zoals algoritmen, software, RTOS, OS, CPU, netwerk, mechanisch, elektrisch, Sensors Netwerk-, hardware-integratie en meer.
Innexis VSI ondersteunt verschillende gebruikssituaties van klanten; waardoor OEM's, tier 1's en tier 2's het volgende kunnen uitvoeren: • Scenariogebaseerde validatie/tests • Software validatie (enkele/meerdere SoC's, SiL, vHIl) • Software ontwikkeling (applicatie/firmware) • Covalidatie van SoC-hardware en software in de context van systeem-van-systemen • Analyse van vermogen en prestaties voor
RTL-modelcomponenten in de context van een compleet systeem
Gateways zijn gecategoriseerd op basis van: • Talen zoals C++/Systemc/Python/ROS • Pre-siliciumvereisten zoals virtuele prototypes en RTL • Post-siliciumvereisten zoals hardware-integratie • Gespecialiseerde behoeften zoals Sensors, actuatoren, cloudservices, tools van derden • Communicatieprotocollen zoals Ethernet, CAN, UART • Bustopologieën zoals AXI

VSI maakt een .csv-bestand voor elk geregistreerd signaal. Nadat de simulatie is voltooid, kunnen gebruikers de waarden en tijdstempels van de signalen die het resultaat zijn van simulaties laden in de Innexis CodeBench-tool om grafische plots van signaalactiviteiten te maken.

VSI, samen met de Digital Twin Description Language (DTDL), referentieontwerpen en VSIBuild, stellen VSiSIM-toepassingen gebruikers in staat om digitale tweelingen te bouwen en te simuleren die heterogene multigedragssystemen met elkaar verbinden.