Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Innexis Developer Pro?

Innexis Developer Pro biedt één enkele omgeving die een breed scala aan gebruikssituaties ondersteunt, waaronder de volledige ontwerpworkflow, van gezamenlijke ontwikkeling van software/hardware en co-validatie, tot nauwkeurige analyse van de pre-siliciumcyclus en IC-validatie zodra de RTL beschikbaar is. Innexis Developer Pro biedt:

  • Een flow die wordt aangedreven door één softwareworkload in alle bedrijfsmodi
  • ARM-architectuurondersteuning voor zowel V8- als V9-CPU-instructieset-architecturen (ISA)
  • Open modelondersteuning, waarmee eenvoudig kan worden geïmporteerd van zowel interne als externe leveranciers

Belangrijkste kenmerken

Verbonden ontwikkelingsstroom

Innexis Developer Pro ondersteunt een breed scala aan gebruiksmodellen, die de volledige ontwerpworkflow omvatten, van de gezamenlijke ontwikkeling van software/hardware en co-validatie, tot nauwkeurige analyse van de pre-siliciumcyclus en IC-validatie zodra de RTL beschikbaar is.

laptop in het midden met aansluitingen voor boordcomponenten

Naadloze workflow

Gebruikers beginnen met bestaande kant-en-klare referentieplatforms in virtuele of hybride modus. De referentieplatforms zijn configureerbaar en kunnen worden uitgebreid op virtuele hardware-, RTL- en softwarelagen. Innexis Developer Pro biedt gebruikers gestandaardiseerde parameters voor configureerbare platformonderdelen.

Een complexe workflow die tot op één punt wordt vereenvoudigd.

Checkpoints/Herstellen en opnieuw afspelen

Gebruikers kunnen tijdens runtime controlepunten instellen in zowel virtuele hardware- als softwarelagen van RTL; eenmaal opgeslagen, kunnen die controlepunten worden hersteld naar de uitvoeringsstatus. Deze mogelijkheid verhoogt de efficiëntie en optimaliseert het gebruik van hulpbronnen door een naadloze herstart mogelijk te maken vanuit opgeslagen staten, de noodzaak van heruitvoering tot een minimum te beperken en de algehele productiviteit van de workflow te verbeteren.

Computercode gemarkeerd als het punt om de simulatie opnieuw te starten.

Ondersteuning voor meerdere virtuele machines

Nu hardwareontwerpen tegenwoordig ingewikkeld zijn, vinden gebruikers het nodig dat er meerdere SoC's zijn aangesloten. Innexis Developer Pro maakt het mogelijk om meerdere virtuele machines op het virtuele en hybride abstractieniveau met elkaar te verbinden. Voor zowel Quick Emulator (QEMU) als op AFM gebaseerde virtuele machines (VM's) kunnen meerdere VM's worden aangesloten via Advanced eXtensible Interface (AXI) en Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

Meerdere computers op een rij uitgelijnd.

Integratie met toonaangevende softwaredebuggers

Innexis Developer Pro kan worden geïntegreerd met toonaangevende softwarefoutopsporingsprogramma's, zoals:

  • Spoor 32
  • Ontwerpstudio
  • GDB-debuggers
  • Veloce Codelink, opnieuw afspelen
  • Innexis Codebench
Schermopname van de resultaten van de grafische simulatie van Siemens CodeBench.

Gerelateerde bronnen