Op Eclipse gebaseerde IDE
Software ontwikkelen en debuggen met behulp van de op Eclipse gebaseerde IDE die is geïntegreerd met de Yocto-buildomgeving voor de ontwikkeling van kernelmodule/IP.
Innexis CodeBench biedt een complete oplossing voor softwareontwikkeling en -analyse op basis van een Eclipse IDE met intuïtieve wizards voor projectconfiguratie, moduleontwikkeling, foutopsporing en profilering
Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Verbeter de vroege softwareontwikkeling en -validatie met volledige zichtbaarheid van de software met behulp van geavanceerde analyse- en foutopsporingstools in zowel virtuele als nauwkeurige hardwaremodellen: Innexis CodeBench levert:
Software ontwikkelen en debuggen met behulp van de op Eclipse gebaseerde IDE die is geïntegreerd met de Yocto-buildomgeving voor de ontwikkeling van kernelmodule/IP.
Integreer snel en eenvoudig met Linux OS met behulp van de ingebouwde op Yocto gebaseerde distributie.
Debug en profileer meerdere besturingssystemen en toepassingen tegelijk, zelfs wanneer ze op verschillende kernen draaien.
Innexis CodeBench biedt ontwikkelaars een reeks geavanceerde analysetools voor ontwerpverkenning, profilering, prestatie- en energieoptimalisatie, timinganalyse en meer. Het geeft hen uitgebreide inzichten om te helpen bij het nemen van beslissingen in de vroege fase van hardware- en softwareontwikkeling.

Moderne systemen kunnen enorme hoeveelheden prestatie-, traceer-, log- en bewakingsgegevens produceren. Traditionele analysemethoden vereisen handgemaakte analysescripts om deze gegevens te doorzoeken en rudimentaire analyses uit te voeren. CodeBench Analyzer helpt het proces van verzameling en analyse te automatiseren, waardoor deze gegevens beter worden begrepen.

CodeBench Analyzer verzamelt traceer- en profielgegevens van verschillende faciliteiten en zet de systeemactiviteit op een tijdlijn in kaart. CodeBench Analyzer is OS-onafhankelijk en kan werken met gegevens van bare-metal-, RTOS- of Linux® -systemen. Analyzer ondersteunt ook een grote verscheidenheid aan gegevensformaten, variërend van op tekst gebaseerde Event File Format (EFF), Linux Trace Tool, de volgende generatie (LTTng) en door komma's gescheiden waarden (CSV).