CPU-bereik
Modelleer eenvoudig een breed scala aan CPU-kernen.
Innexis Architecture Native Acceleration (ANA) -software is een snel virtueel platform in de cloud. Omdat de softwareworkloads standaard op ARM-servers draaien, worden ze veel sneller uitgevoerd dan op normale, op simulaties gebaseerde, virtuele platforms met instructies.
Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Software wordt steeds belangrijker en vormt een belangrijke onderscheidende factor in innovatieve producten. Complexere softwareworkloads die gebaseerd zijn op steeds complexere hardwareontwerpen zijn in veel markten toonaangevend. Innexis ANA levert:
Modelleer eenvoudig een breed scala aan CPU-kernen.
Ontwikkel toepassingen en software voor besturingssystemen (OS) lang voordat silicium beschikbaar is.
Besturingssystemen en toepassingssoftware uitvoeren met een eigen snelheid van ongeveer 2 tot 4 Gigahertz
Gebruikers kunnen via een eenvoudige webgebruikersinterface een virtueel systeem op een chip (SoC) creëren dat standaard draait op krachtige Arm Central Processing Units (CPU's) en grafische verwerkingseenheden (GPU's). Met de ANA-modelleringslaag kunnen kernen, geheugen, netwerken, opslag, accelerators en andere apparaten worden geconfigureerd. Zodra de modellen zijn gemaakt, kunnen gebruikers de modellen starten/stoppen.

Een eenvoudige webgebruikersinterface stelt de gebruiker in staat om:

Het is gebruikelijk geworden dat nieuwe SoC-ontwerpen meerdere rekenclusters hebben binnen de SoC. Met de ANA-modelleringslaag kunnen modellen worden gemaakt met heterogene kernen die zullen worden gebruikt in het uiteindelijke SoC-ontwerp, zoals Arm Cortex-A-kernen voor de verwerking van toepassingen, Arm Cortex-R-kernen voor veiligheid, Arm Cortex-M-kernen voor systeembesturing en een GPU voor computergebruik.