Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Mission Critical Solutions

Veloce Government and Aerospace Solutions

Het Hardware Assisted Verification (HAV) -ecosysteem van Veloce is een uitgebreide suite van hardware- en softwareoplossingen die de uitvoering mogelijk maken van realistische workflows die nodig zijn om gebruikssituaties te valideren, zoals softwaregestuurd ontwerp, energieanalyse, fouten en post-siliciumgebruik.

Waarom Veloce voor overheid en ruimtevaart?

De complexiteit van moderne militaire, ruimtevaart- en overheidstoepassingen vereist robuuste ontwerp- en verificatieoplossingen die in staat zijn om een uitgebreide digital twin te creëren die de toepassingen uit de echte wereld weergeeft. Hardware-emulatie van pre-silicium en FPGA-prototyping zijn cruciale componenten voor het testen en valideren van de systeemfunctionaliteit en het Veloce HAV Ecosystem is marktleider als het gaat om het aanpakken van deze complexiteiten.

Door de werkbelasting te versnellen, die traditioneel wordt uitgevoerd in een simulatieomgeving, verhogen de hardwareplatforms van Veloce de productiviteit van alle gebruikssituaties voor functionele verificatie. De mogelijkheid om op volledig systeemniveau te ontwerpen, te valideren en te debuggen leidt tot meer betrouwbaarheid en vertrouwen in de elektronische systemen die aan de industrie worden geleverd.

Elektronische ontwerpen in de defensie- en ruimtevaartsector zijn gevarieerd en uniek. De unieke toepassingen van de industrie resulteren in een breed scala aan ontworpen micro-elektronische systemen. Deze toepassingen, variërend van kleine sensoren op basis van microcontrollers tot grote chiplet met meerdere matrijzen, vereisen een extra vereiste die niet in alle sectoren wordt toegepast. Er moet een mogelijkheid zijn om alle niveaus van modelabstracties te integreren om hun digital twin te valideren. Het Veloce Ecosystem in combinatie met de producten van Siemens Innexis helpt ervoor te zorgen dat ontwerpen functioneel zijn zonder fouten. De missiekritiek in deze sector vereist dit!

Het Veloce-ecosysteem stelt gebruikers in staat zich te concentreren op het oplossen van kritieke uitdagingen in plaats van op het aanpakken van kleine problemen. Het ecosysteem omvat een uitgebreide set vooraf geconfigureerde interfaces en oplossingen, zoals softwaregeheugenmodellen, digitale tweelingen van doelapparaten (VirtualLab) en verificatie-IP (VTL) van standaardprotocollen en interfaces. Deze plug-and-play-componenten minimaliseren de ontwikkelingskosten en versnellen de time-to-market.

Congruency is een huurder van het Veloce Ecosystem. Door dezelfde gebruikerservaring te bieden, ongeacht het Veloce-platform, kan een reeks verificatiemethoden worden vastgesteld die goed met elkaar verbonden zijn. Het Veloce-ecosysteem is ook ontworpen om op de toekomst in te spelen. Nu de sector overschakelt naar softwaregestuurd ontwerp, evolueert het Veloce ecosysteem voortdurend om toepassingen te bieden die de ontwikkeling, foutopsporing en validatie van zowel software als hardware versnellen.

De gebruikte ontwerp-, debug- en validatiemethodologieën resulteren in oplossingen op maat die het Veloce HAV-ecosysteem in een unieke positie kan bieden.

Onze oplossingen voor de overheid en de ruimtevaart omvatten:

  • Versnelde functionele verificatie

    De hardwareoplossingen van Veloce zijn nauw geïntegreerd met Questa, waardoor een snellere en eenvoudigere migratie mogelijk is, waarbij de doorvoer enorm wordt verbeterd, terwijl dezelfde verificatieomgeving behouden blijft.

  • Gespecialiseerde interfaces

    Het Veloce-portfolio omvat interfaces zoals Spacewire en Mil-Std 1553b die zeer gespecialiseerd zijn voor de defensie- en ruimtevaartindustrie.

  • Uniforme dekking

    De mogelijkheid om echte workloads uit te voeren voor een hoektest en de dekking samen te voegen met de bestaande database zorgt voor een uitgebreide dekking.

  • Schaalbaar portfolio van HW-platforms

    Als onderdeel van de enige HAV-oplossing in de sector die emulatie, prototyping voor ondernemingen en SW-prototyping biedt, biedt het Veloce ecosysteem opties met één blade. Elk blad is voorzien van een volledig uitgeruste, kosteneffectieve manier om projectisolatie mogelijk te maken, wat vereist is in de overheids- en ruimtevaartindustrie. Deze isolatie zorgt ervoor dat uw ontwerp kan worden ontwikkeld, debugged en gevalideerd met het oog op veiligheid.

Gerelateerde bronnen

Klaar om vandaag met iemand te praten?

Onze product- en verkoopteams staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Neem contact op met ons verkoopteam op 1-800-547-3000 of 1-503-685-8000

E-mailadres: eda.sales.sisw@siemens.com

Word lid van de IC-ontwerpgemeenschap

Neem deel aan de discussie over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.

Ondersteuningscentrum

Het Siemens Support Center biedt u alles op één gebruiksvriendelijke locatie: kennisbank, productupdates, documentatie, ondersteuningscases, licentie-/bestelinformatie en meer.

EDA-advies

Wij helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.