Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Snellere stroomprofielen

Veloce Powerstream App

De Veloce PowerStream-app genereert stroomgegevens voor de volledige SoC op honderden kHz gedurende de volledige duur van softwareworkloads. Dit maakt een vroege energieanalyse mogelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van echte workloads, waardoor besluitvorming met een impact wordt vergemakkelijkt


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Koellichaam gemonteerd op een printplaat.

Waarom de Veloce Powerstream App?

Veloce Powerstream maakt een vroege energieanalyse op RTL-niveau mogelijk bij honderden kHz met gedetailleerde belangrijke vermogensstatistieken voor de volledige duur van de werkelijke werkbelasting. Bovendien maakt het het mogelijk om belangrijke gebieden te detecteren voor een gedetailleerde schatting van het vermogen en om stimulansen te geven voor elektrisch gereedschap dat afmeldt. Het stelt ontwerpteams in staat om te leren hoe elk afzonderlijk RTL-blok zich zal gedragen in de volledige SoC-context tijdens echte workloads. Deze informatie kan zowel RTL-ontwerpers als software-ingenieurs doorverwijzen naar interessegebieden in hun ontwerpen en maatregelen nemen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Maar naarmate het ontwerp vordert, verschuift de aandacht naar nauwkeurigere stroomcijfers voor nauwkeurige stroomenveloppen, thermische analyses en verpakkingen. Veloce Powerstream identificeert de uitdagende gebieden voor piekvermogen en mogelijke di/dt en genereert stimulansen voor elektrisch gereedschap voor verdere analyse.

  • Trends op het gebied van opwekkingsvermogen en vermogensstatistieken voor volledige SoC bij 100 s van KHZ
  • Met modulaire replay en de PowerStream-app is een vroege energieanalyse voor de volledige SoC mogelijk
  • VDA en KPI maken het mogelijk om het ontwerp over meerdere generaties en meerdere ontwerprevisies te volgen
  • Dankzij de 100% zichtbaarheid van Veloce kunnen elektrische gereedschappen stimulansen worden gegenereerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de capaciteit
  • Directe integratie met elektrisch gereedschap

Belangrijkste kenmerken

Datageneratie voor elektrisch gereedschap

De Veloce Power-app biedt op bestanden gebaseerde uitgangen voor een cyclusnauwkeurige stroomanalyse met behulp van de Fast-Signal Database (FSDB)/en voor gemiddeld vermogen met behulp van Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming-API's verminderen ook het schijfgebruik en de verwerkingstijd doordat alleen essentiële gegevens worden verstrekt aan stroomafwaarts aangedreven gereedschap.

Schermafdruk van de HAV Visualizer - Rapport.

Verificatie met energiebewustzijn met UPF

Dankzij de volledige SoC-emulatie met Unified Power Format (UPF) worden problemen in verband met de stroomvoorziening doorgaans over het hoofd gezien tijdens de simulatie, vooral bij lange tests en realistische werkbelastingen. De Veloce Power App zorgt automatisch voor energiebewuste logica en ondersteunt zowel on-chip- als off-chip energiebeheercontrollers.

HAV Power Graphics.

Dekking voor verificatie op basis van elektriciteit

Net als bij functionele verificatie is energiebewuste verificatie afhankelijk van een uitgebreide dekking. De Veloce Power App extraheert automatisch de dekkingsstatistieken van staten en staten, zodat gebruikers hiaten kunnen identificeren en aanvullende scenario's kunnen ontwikkelen om deze te dichten.

HAV Power Graphics.

Gerelateerde bronnen