Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Geïntegreerde storingsinjectie

Veloce Fault App

De ontwikkeling van een auto-IC is zeer breed, complex en bevat veel inefficiënties. Veloce Fault helpt succesvolle IC-veiligheidscampagnes te stimuleren door middel van veiligheidsanalyse, veilige logica-invoeging en veiligheidsverificatie.


Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Uitzicht vanuit een zelfrijdende auto.

Waarom de Veloce Fault App?

De Veloce Fault App biedt in combinatie met het Siemens EDA-storingsinjectieplatform een naadloos geïntegreerde en volledig ISO26262-gecertificeerde foutinjectieoplossing van begin tot eind.

De Veloce Fault-app biedt een emulatie-uitvoeringsengine met hoge doorvoer als onderdeel van het Siemens EDA Fault Injection Platform. Met behulp van de Austemper SafetyScope-engine voor structurele analyse om een efficiënte foutenlijst te genereren, voert de Veloce Fault App stimulansen uit, past fouten toe en categoriseert uiteindelijk het resultaat. De uiteindelijke FMEDA-statistieken worden berekend met behulp van Austemper SafetyScope. De hele gereedschapsketen draait om een gedeelde FuSA-database die een naadloze gegevensuitwisseling mogelijk maakt.

  • Versnel de tijd voor de ISO26262-certificering met behulp van een gemeenschappelijke FuSA-database
  • Efficiënt omgaan met volledige SoC en volledige softwarestack
  • Netlist op poortniveau verwerken
  • Versnelling van verschillende ordes van grootte

Belangrijkste kenmerken

Functionele veiligheid en ISO 26262-certificering

Siemens EDA is de eerste die een volledig geautomatiseerde, end-to-end FuSA-oplossing heeft ontwikkeld en geïmplementeerd, waaronder de front-end voor structurele analyse van Austemper SafetyScope, de Siemens FuSA-database voor gegevensuitwisseling, de Veloce Fault App voor emulatie en tot slot de Austemper Kaleidoscope voor gelijktijdige foutsimulatie.

Iemand die een stapel documenten aan het doorzoeken is.

Een volledig geautomatiseerde stroom

De Veloce Fault App leest de database met behulp van een gedeelde API tijdens het compileren en meet alle foutnetten. Veloce injecteert vervolgens automatisch de fouten en houdt de voortgang en het resultaat van elke pass bij. Veloce classificeert alle fouten, werkt de database bij en SafetyScope stelt de definitieve veiligheidsstatistieken op.

Ingewikkelde stroomdiagrammen die met elkaar verbonden zijn.

Gerelateerde bronnen