Snellere sluiting van de dekking
Gebruik dekkingsanalyses om verificatieplannen te optimaliseren en grondige ontwerptests te garanderen.
De app Veloce Coverage and Assertion biedt uitgebreide analyses van de testinspanningen, en in combinatie met op statistieken gebaseerde verificatietechnieken worden vroege problemen aan het licht gebracht die in latere fasen kritieke fouten kunnen worden. Door ervoor te zorgen dat de ontwerpverificatie volledig is, neemt de kans op succes van silicium in de eerste fase drastisch toe:
Gebruik dekkingsanalyses om verificatieplannen te optimaliseren en grondige ontwerptests te garanderen.
De dekking en beweringen tussen simulatie- en emulatiefasen van verificatie naadloos overbrengen en samenvoegen.
De dekking kan worden geactiveerd en gedeactiveerd voor verschillende niveaus van het ontwerp, zodat u zich kunt concentreren op specifieke aspecten van testen.
De app Veloce Coverage and Assertion maakt codedekking mogelijk die de uitvoering en de functionele dekking analyseert en de uitvoering van door de gebruiker gedefinieerde specificaties bijhoudt. Door hoge niveaus in deze statistieken te behalen, kan een grondig testniveau worden gegarandeerd.

Voor testbanken die geen ingebouwde monitoren of checkers hebben, kunnen beweringen worden gebruikt met de Coverage and Assertion-app die bijhoudt hoe vaak ze worden geactiveerd. Ook kunnen triggers op basis van assertie worden gebruikt om gedrag mogelijk te maken wanneer er wordt afgevuurd, zoals het genereren van golfvormen of het uitvoeren van tests.

De app Coverage and Assertion biedt niet alleen de mogelijkheid om de dekking te activeren en te deactiveren, maar ook om de dekking samen te voegen. Dit biedt de mogelijkheid om eerder verzamelde gegevens te combineren om een meer holistische kijk op verificatie te krijgen. De dekking die bij zowel Questa als Veloce wordt geïnd, kan ook worden samengevoegd.

De app Coverage and Assertion kan worden gecombineerd met andere Siemens EDA-tools om ervoor te zorgen dat specifieke ontwerpaspecten volledig worden getest. De app kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met de Veloce Power-app om gerichte workloads te creëren voor het testen van het vermogen van systemen en subsystemen.