Hardware en software met elkaar in verband brengen
Softwarecorrelatie met stroomprofielen, prestatiestatistieken en hardwaregolfvormen, waardoor diepgaande systeemanalyses mogelijk zijn.
Een softwarefoutopsporingsoplossing die deel uitmaakt van het Siemens Veloce hardware-ondersteunde verificatie-ecosysteem, die helpt bij een efficiënte co-verificatie van hardware en software door softwareteams in staat te stellen geïntegreerde software te debuggen in combinatie met hardware die wordt uitgevoerd in een emulator of prototypingomgeving voor bedrijven.<br/>
Neem contact op met ons verkoopteam 1-800-547-3000

Veloce Codelink overbrugt de kloof tussen software en hardware door de integratie met Visualizer. Deze omgeving biedt een uniforme debugervaring waardoor teams de uitvoering van software kunnen traceren, breekpunten kunnen instellen en de interactie tussen software- en hardwarecomponenten kunnen analyseren, terwijl tegelijkertijd waardevolle, hardware-ondersteunde verificatiemiddelen worden vrijgemaakt en de efficiëntie van ontwerp- en verificatieteams wordt verbeterd. Veloce Codelink is onmisbaar voor het aanpakken van problemen met de integratie van hardware en software waarbij het vaak moeilijk is om de hoofdoorzaak te identificeren.
Softwarecorrelatie met stroomprofielen, prestatiestatistieken en hardwaregolfvormen, waardoor diepgaande systeemanalyses mogelijk zijn.
Met de huidige chipletten met meerdere chip en complexe systeem-op-chip (SoC) hebben teams softwaregebaseerde oplossingen nodig die leverancieronafhankelijk zijn. Veloce Codelink is CPU-leveranciersonafhankelijk en is geschikt voor elke processor in het ontwerp
Veloce Codelink is compatibel met simulatie-, emulatie- en bedrijfsprototypes en is een veelzijdige en waardevolle oplossing voor uitgebreide systeemfoutopsporing en -integratie.
De huidige verificatieteams hebben raamwerken voor foutopsporing nodig waarmee ze complexe interacties snel en eenvoudig kunnen debuggen. Veloce Codelink maakt precies dit mogelijk. Veloce Codelink en het Veloce Ecosystem zijn bedoeld voor mensen in het verificatieteam die op de grens tussen hardware en software werken en bieden inzicht in de software en correlatie met hardwaregebeurtenissen, zoals stroomprofielen, prestatiestatistieken en hardwaregolfvormen

Met Veloce Codelink kunnen softwarevalidatie- en integratieteams hun langlopende realistische workloads debuggen, ongeacht de architectuur of processor in het ontwerp. Met ondersteuning voor toonaangevende architecturen zoals Arm, RISC-V en ondersteuning voor aangepaste processors is Veloce Codelink de softwaredebugtoepassing bij uitstek voor zowel heterogene als homogene ontwerpen

Beperkt door de beschikbaarheid en toegang tot hulpmiddelen voor emulatie of prototyping? Veloce Codelink en zijn offline debugmogelijkheden gaan deze uitdaging aan en bieden volledige mogelijkheden voor hardware/softwareverificatie, terwijl waardevolle verificatiemiddelen worden vrijgemaakt. De mogelijkheid om deze middelen te delen met teamleden helpt verder om ervoor te zorgen dat aan uw termijnen voor verificatie en validatie wordt voldaan.