Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

AI-oplossingen voor katapulten

Nu Machine Learning ML-frameworks de vooruitgang in het datacenter en aan de edge stimuleren, hebben ontwerpteams voor algoritmen en hardware meer hulp nodig dan ooit. Catapult AI verbetert de synthese op hoog niveau voor versnelde ontwerpverkenning, kwantiseringsanalyse en -prestaties, vermogen- en oppervlaktevoorspelling.

Katapult AI NN

Catapult AI NN biedt automatisering van Python-naar-RTL voor hardwareontwerpen voor neurale netwerken (NN). De integratie van hls4ml voor het genereren van synthesizeerbare C++ Neural Network-modellen op basis van Python, in combinatie met verbeterde Catapult-functies, zorgt voor hoogwaardige hardware-accelerators voor ML-inferentie aan de rand. Ontwerpers en implementatoren van Convolutional Neural Network kunnen nu snel latentie, doorvoer en frequentieprestaties, vermogen en gebied verkennen met vrijwel elke CNN-architectuur en kwantisering door de RTL-implementatie automatisch te genereren op basis van gemeenschappelijke AI/ML-frameworks.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Training op aanvraag voor katapult

De Catapult High-Level Synthesis (HLS) trainingsbibliotheek op aanvraag bevat een reeks leertrajecten met modules om ingenieurs kennis te laten maken met HLS en verificatie op hoog niveau.

Synthese- en verificatiegroep op hoog niveau

Een groep die de fijne kneepjes van ontwerp en verificatie bespreekt met behulp van Siemens EDA HLS- en HLV-tools. Neem deel aan de discussie over nieuwe onderwerpen, functies, inhoud en technische experts.

HLS Libs

Een gratis en open set bibliotheken geïmplementeerd in standaard C++ voor bitnauwkeurig hardware- en softwareontwerp. Het is een open gemeenschap voor de uitwisseling van kennis en IP voor HLS die kan worden gebruikt om zowel onderzoek als ontwerp te versnellen.

Blog over ontwerp en verificatie van HLS

Blog over het ontwerp en de verificatiemethoden en -technieken van de volgende generatie voor synthese op hoog niveau (HLS).

Ondersteuning voor katapulten

Bekijk gedetailleerde documentatie, publicaties, bronnen en meer.

EDA-advies

Wij helpen u maximale zakelijke impact te bereiken door complexe technologische en zakelijke uitdagingen aan te pakken met een unieke combinatie van ontwikkelings- en ontwerpervaring en methodologische expertise.