Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Calibre Mask Process Correction

De Calibre Mask Process Correction familie van producten op basis van regels en modellen wordt gebruikt bij de productie van geavanceerde fotomaskers om te corrigeren voor systematische maskerlithografie en procesfouten om ervoor te zorgen dat de kritieke maatsignatuur van het masker binnen de specificatie valt.


Neem contact op met ons technisch team 1-800-547-3000

De contouren van Calibre Mask Process Correction in een geanalyseerd ontwerp.
Video

Calibre nMMPC Introductie

Ontdek hoe Calibre nMMPC het voortouw blijft nemen door een nieuwe maatstaf vast te stellen op het gebied van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Deze synergetische benadering van maskermodellering vormt een nieuwe standaard in de maskerindustrie voor zowel maskermodellen als voor de nauwkeurigheid van MPC.

technisch document

Validatie voor maskerlithografie met meerdere stralen

Mask Process Correction (MPC) is algemeen bekend als een noodzakelijke stap in de voorbereiding van maskergegevens (MDP) voor de productie van elektronenstraalmaskers op knooppunten met geavanceerde technologie vanaf 14 nm en hoger. MPC maakt doorgaans gebruik van een elektronenverstrooiingsmodel om de blootstelling aan e-stralen weer te geven en een procesmodel om de effecten van het ontwikkelings- en etsproces weer te geven. De modellen worden gebruikt om iteratief de positie van de randen van de lay-outkenmerken te simuleren en randsegmenten te verplaatsen om de nauwkeurigheid van de randpositie van het voltooide masker te maximaliseren. Selectieve dosistoewijzing kan worden gebruikt in combinatie met randbewegingen om tegelijkertijd de nauwkeurigheid van het procesvenster en de randpositie te maximaliseren.

De MPC-methodologie voor modelkalibratie en lay-outcorrectie is ontwikkeld en geoptimaliseerd voor maskerschrijvers met vectorvormige stralen (VSB), die de dominante maskerlithografietechnologie vertegenwoordigen die tegenwoordig wordt gebruikt voor geavanceerde maskerproductie. Maskerschrijvers met meerdere stralen (MBMW) zijn onlangs geïntroduceerd en worden nu gebruikt voor de productie van fotomaskers op grote schaal.

Deze nieuwe hulpmiddelen zijn gebaseerd op sterk parallelle rasterscanarchitecturen die de afhankelijkheid van de schrijftijd en de complexiteit van de lay-out aanzienlijk verminderen en naar verwachting de VSB-technologie voor geavanceerde knoopmaskers zullen verbeteren en uiteindelijk vervangen, naarmate de complexiteit van de lay-out blijft toenemen [5] [6].

Hoewel verwacht wordt dat bestaande MPC-methoden die zijn ontwikkeld voor VSB-lithografie gemakkelijk kunnen worden aangepast aan MBMW, is een grondig onderzoek naar de correctie van maskerfouten voor MBMW noodzakelijk om de toepasbaarheid van de huidige instrumenten en methoden volledig te bevestigen en om vast te stellen welke aanpassingen nodig kunnen zijn om de gewenste CD-prestaties van MBMW te bereiken. In dit artikel zullen we de resultaten van een dergelijk onderzoek presenteren en bevestigen dat MPC gereed is voor meerstraalmaskerlithografie.

A person is holding a book and appears to be reading it while sitting on a chair.

Calibre Mask Process Correction Producten

Calibre Mask Process Correction rule en producten op basis van modellen bieden de beste schaalbaarheid en nauwkeurigheid in hun klasse om foutbronnen van nanometer tot centimeter te corrigeren voor elektronenverstrooiing en procesbelastingseffecten. Geavanceerde modelleertools maken modelkalibratie mogelijk met een nauwkeurigheid van <1 nm.