Ontwerpbedrijven hebben voortdurend te maken met de noodzaak om geavanceerdere ontwerpen sneller op de markt te brengen, zodat ze sneller in volume kunnen worden geproduceerd, zelfs terwijl ze steeds complexere implementatie-, analyse- en verificatiestromen gebruiken om de ontwerpprestaties, betrouwbaarheid en maakbaarheid te garanderen. Het is essentieel om zo snel mogelijk 'schone' ontwerpen te maken voor het succes van de markt, maar wachten tot de goedkeuring is geverifieerd om erachter te komen hoe goed u het hebt gedaan, is waarschijnlijk de minst efficiënte aanpak. Bovendien kan het vinden en herstellen van fouten aan het einde van de ontwerpstroom de moeilijkste en meest tijdrovende fase zijn, omdat het moeilijk is om fouten te herstellen in krappe lay-outs met steeds restrictievere ontwerpregels.
Waarom zou u die fouten niet eerder vinden en herstellen? Calibre Shift Left ontwerpfaseverificatie biedt gerichte regelselectie om kritieke en systemische ontwerpproblemen te identificeren tijdens ontwerp- en implementatiefasen. Dankzij deze beperkte regelset kunnen ingenieurs zich alleen concentreren op relevante fouten, waarbij voorbijgaande fouten worden genegeerd die verdwijnen wanneer ontwerpcomponenten later worden geplaatst en aangesloten. Intelligente foutopsporingssignalen stellen ontwerpers in staat om sneller en efficiënter de hoofdoorzaak te identificeren en de optimale corrigerende actie te bepalen. Geautomatiseerde, Calibre-correcte lay-outverbeteringen en reparaties die zijn opgenomen in de ontwerpdatabases van de implementatietool, stellen ontwerpbedrijven in staat om te voorkomen dat ze dure P&R-licenties moeten vastzetten om ontwerpoptimalisaties uit te voeren. En omdat Calibre Shift Left oplossingen dezelfde gekwalificeerde Calibre-regeldecks en verificatie-engines gebruiken die worden gebruikt door Calibre-tools voor ondertekeningsverificatie, bieden ze dezelfde geavanceerde dekking en mogelijkheden voor fysieke verificatie.