Snelle optimalisatie van de lay-out in ontwerpfase, kwaliteit van de ondertekening
Het Calibre DesignEnhancer-platform biedt P&R- en op maat gemaakte en analoge ontwerpteams een snelle, geïntegreerde omgeving voor het implementeren van ontwerpwijzigingen die de IR-daling en EM verminderen en de lay-outs klaarmaken voor fysieke verificatie, waarbij Calibre vertrouwen heeft in de resultaten.
Geautomatiseerd via invoeging
Het Calibre DesignEnhancer via layout-modificatie (Via) gebruiksmodel voegt automatisch DRC-Clean-via's toe die per constructie correct zijn ontworpen om de invloed van via-resistentie op de robuustheid en betrouwbaarheid van de fabricage te beperken en om EM- en IR-valeffecten te verminderen.

Geautomatiseerde invoer van metaal en via's in open ruimtes
Het Calibre DesignEnhancer Power Grid Enhancer-gebruiksmodel (Pge) elimineert of vermindert IR-uitval en EM-problemen door gebruik te maken van de open ruimte om Calibre-clean metaal in te voegen en via's die parallelle looplengtes creëren om de weerstand op elektriciteitsnetstructuren te verlagen.

Geautomatiseerde invoeging van vulcellen en DCAP-cellen
Het Calibre DesignEnhancer Physical Verification Readiness (Pvr) gebruiksmodel maakt gebruik van bewezen Calibre-functionaliteit om te zorgen voor correcte invoeging van vulcellen en DCAP-cellen in IC-lay-outs na de implementatie van het ontwerp.

Klaar om meer te weten te komen over Calibre?
We staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Neem vandaag nog contact op met ons team
Oproep: 1-800-547-3000
Adviesdiensten van Calibre
Wij helpen u bij het adopteren, implementeren, aanpassen en optimaliseren van uw complexe ontwerpomgevingen. Dankzij directe toegang tot engineering en productontwikkeling kunnen we gebruikmaken van diepgaande domein- en vakexpertise.
Ondersteuningscentrum
Het Siemens Support Center biedt u alles op één eenvoudig te gebruiken locatie -
kennisbank, productupdates, documentatie, ondersteuningscases, licentie-/bestelinformatie en meer.
Calibre IC ontwerp en productie
De Calibre-toolsuite biedt nauwkeurige, efficiënte en uitgebreide IC-verificatie en -optimalisatie voor alle procesknooppunten en ontwerpstijlen, terwijl het gebruik van hulpbronnen en tapeout-schema's tot een minimum wordt beperkt.