Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Productiviteit verbeteren met efficiëntere LVS-foutopsporing

De hulpprogramma's van Calibre RVE helpen ontwerpers om LVS-fouten sneller te debuggen en op te lossen, terwijl ze ook de noodzaak voor meerdere volledige LVS-runs overbodig maken. Interactieve korte isolatie zorgt voor een systematisch en geprioriteerd foutopsporingsproces voor korte films. Suggesties in platte tekst corrigeren helpt ontwerpers om de hoofdoorzaak van LVS-vergelijkingsverschillen te vinden, terwijl ze dankzij de mogelijkheid om verschillen in zowel de lay-out als de schematische weergave te benadrukken, snel en efficiënt oplossingen kunnen implementeren.

Een diagram dat een processtroom toont met verschillende stappen en beslissingspunten.
Belangrijkste kenmerken

In de productie bewezen, betrouwbare circuitverificatie

Ontwerpers, ingenieurs en management vertrouwen op het Calibre NMLVS-platform vanwege de bewezen prestaties, capaciteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor foutopsporing. Nauwkeurige en nauwkeurige circuitverificatie is een essentieel onderdeel van de levering van silicium van wereldklasse.

Bepaalt de benchmark

Flexibiliteit en voorspelbaarheid

Het Calibre NMLVS-platform is bij uitstek geschikt voor het verwerken van taken van elke omvang waarvoor ingewikkelde extractie van apparaatparameters vereist is, of het nu gaat om analoog/RF-ontwerpen of IC's met meerdere poorten. De Calibre NMLVS-tool heeft de voorkeur van alle grote gieterijen en vormt de maatstaf voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van LVS.

Smartwatch met zwarte band en vierkante wijzerplaat waarop fitnessgegevens worden weergegeven
Intuïtief en eenvoudig te gebruiken

Debuggen van het ontwerp en gebruiksgemak

Het Calibre NMLVS-platform biedt een intuïtieve en gebruiksvriendelijke geïntegreerde omgeving voor foutopsporing van ontwerpverificatie waarmee u snel ontwerpproblemen kunt vinden en oplossen. De runtimes van Calibre NMLV's zijn doorgaans 2-3x sneller dan bij traditionele lay-outprocessen in vergelijking met schematische processen.

Iemand met een koplamp verkent een donkere grot met stalactieten en stalagmieten op de achtergrond.
Snelle looptijden

Nauwkeurigheid en looptijd van de beste in zijn klasse

Het Calibre NMLVS-platform biedt de betrouwbare apparaatherkenning, nauwkeurigheid en tijdige uitvoering die IC-ontwerpbedrijven en gieterijen nodig hebben, terwijl innovatieve hiërarchische en logische injectietechnologieën een vrijwel onbeperkt ontwerpbereik bieden met snelle looptijden.

Iemand met een koplamp verkent een donkere grot met stalactieten en stalagmieten op de achtergrond.

Aanbevolen bronnen voor Calibre NMLV

Bekijk onze aanbevolen bronnen of bezoek de volledige NMLV-bronnenbibliotheek van Calibre om webinars, whitepapers en factsheets op aanvraag te bekijken.

Klaar om meer te weten te komen over Calibre?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden! Neem vandaag nog contact op met ons team

Oproep: 1-800-547-3000

Adviesdiensten van Calibre

Wij helpen u bij het adopteren, implementeren, aanpassen en optimaliseren van uw complexe ontwerpomgevingen. Dankzij directe toegang tot engineering en productontwikkeling kunnen we gebruikmaken van diepgaande domein- en vakexpertise.

Ondersteuningscentrum

Het Siemens Support Center biedt u alles op één eenvoudig te gebruiken locatie -
kennisbank, productupdates, documentatie, ondersteuningscases, licentie-/bestelinformatie en meer.

Calibre IC ontwerp en productie

De Calibre-toolsuite biedt nauwkeurige, efficiënte en uitgebreide IC-verificatie en -optimalisatie voor alle procesknooppunten en ontwerpstijlen, terwijl het gebruik van hulpbronnen en tapeout-schema's tot een minimum wordt beperkt.