10x productiviteit, 3x rekenefficiëntie, 10% betere PPA
Aprisa AI bouwt voort op de correlatie, het gebruiksgemak en de snellere sluitingstijd van Aprisa en zorgt voor een 10x hogere technische productiviteit, een verbetering van de rekentijdefficiëntie en 10% betere PPA-resultaten, vergeleken met conventionele RTL-naar-GDS-workflows.
AI Design Explorer identificeert en implementeert automatisch de beste RTL-naar-GDS-stromen die resulteren in 10% betere ontwerpprestaties, vermogen en oppervlakte (PPA), voor geavanceerde node-IC-ontwerpen en in overeenstemming met de prioriteiten van de ontwerper. De intelligente afstemmingsalgoritmen komen samen op basis van de beste implementatiestrategie, terwijl de computerbronnen driemaal efficiënter worden gebruikt en de tijd tot het project wordt verkort.
Aprisa AI Design Explorer produceert productieklare, leesbare, herbruikbare en aanpasbare flows die beter presteren dan vakkundig ontworpen ontwerpstromen, en waarvan de technische teams kunnen leren. Het toont de resultaten voor transparantie en verifieerbaarheid en om de expertise van het ontwerpteam te vergroten.

Aprisa is volledig geïntegreerd met het Siemens EDA AI-systeem. Generative AI Assist biedt toegang tot gereedschapskennis, gereedschapsopdrachten en de beste digitale implementatiepraktijken die beschikbaar zijn via natuurlijke taal binnen de command-line interface of GUI, zonder Aprisa te verlaten.
Aprisa AI biedt ook de mogelijkheid om opdrachten en opties in realtime uit te voeren die worden voorgesteld door de AI-ondersteuning van de documentatie. De opdrachten worden gevalideerd door Aprisa en ontwerpers kunnen deze opdrachten met één klik uitvoeren op het geladen ontwerp.
Deze functie zorgt voor een productiviteitsverhoging voor de technische teams en een snelle uitbreiding van Aprisa, en van project tot project.

Aprisa AI herdefinieert de RTL-naar-GDS-stroom
Aprisa AI herdefinieert de digitale implementatie van RTL-naar-GDS door AI naadloos te integreren in de kern van de flow. Aprisa maakt gebruik van geavanceerde machine learning, reinforcement learning, generatieve AI en agenten om te zorgen voor productiviteit, een snellere time-to-tapeout en een optimale kwaliteit van de resultaten (QoR).
Kernfuncties op het gebied van machinaal leren/Versterkt leren
Gedifferentieerde hulpmiddelen voor machinaal leren en versterkt leren om planningen te versnellen en betere QoR te leveren met transparante en verifieerbare resultaten die klaar zijn voor de productie.
Geïntegreerde generatieve AI
De interface in natuurlijke taal verhoogt de productiviteit en maakt snelle uitbreiding en implementatie mogelijk, allemaal vanuit de gebruikersinterface van Aprisa en in een veilige, gepersonaliseerde omgeving.
AI-agenten
Autonome AI-agenten voeren in een fractie van de tijd ontwerptaken uit die traditioneel intensieve handmatige inspanningen van deskundige ontwerpers vergen. De resultaten zijn transparant voor de gebruiker en aanpasbaar voor volledige flexibiliteit.
Laten we praten!
Neem contact op met vragen of opmerkingen. We zijn er om te helpen!