Technisch gegevensbeheer voor IC-verpakkingen (EDM-P) is een nieuwe optionele mogelijkheid die zorgt voor revisiecontrole in- en uitchecken voor de i3D- en xPD-databases. EDM-P beheert ook het „snapshotbestand” van de integratie, evenals alle IP-bronbestanden voor het ontwerp die worden gebruikt om een ontwerp te maken, zoals CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII en OASIS. Door EDM-P te gebruiken, kunnen ontwerpteams samenwerken en alle informatie en metagegevens voor ICP-projectmappen en -bestanden volgen. Het stelt het ontwerpteam in staat om precies te controleren welke bronbestanden zijn gebruikt in het ontwerp voordat het wordt opgenomen om fouten te voorkomen.

Wat is er nieuw in de halfgeleiderverpakking 2504
2504 is een uitgebreide release die de versies 2409 en 2409 vervangt, update #3. 2504 bevat de volgende nieuwe functies/mogelijkheden voor Innovator3D IC (i3D) en Xpedition Package Designer (xPD).
Wat is er nieuw in Innovator3D IC 2504, update 1
2504 Update 1 is een uitgebreide release die de basisversies 2504 en 2409 en alle daaropvolgende updates vervangt. Download de volledige factsheet voor meer informatie over de nieuwste functies in deze update.

Innovator 3D IC 2504, actualisering 1
De berekening van de metaaldichtheid werd geïntroduceerd in de basisversie 2504. Deze update bevat een berekening van het gemiddelde van een schuifraam die wordt gebruikt om het kromtrekken van pakketten te voorspellen.
Met deze mogelijkheid kunt u de gemiddelde metaaldichtheid in het ontwerpgebied inspecteren om te zien waar metaal moet worden toegevoegd of verwijderd om het risico op kromtrekken van het substraat tot een minimum te beperken.
Met deze nieuwe optie kan de ontwerper de venstergrootte en rasterstap instellen. De gebruiker kan ook een gradiëntmodus selecteren die kan worden gebruikt met aangepaste kleurkaarten om een verloopkleur te krijgen die automatisch wordt geïnterpoleerd tussen de vaste kleuren in uw kleurenkaart.
Dit maakt deel uit van het gebruik van de plattegrond als virtuele matrijs die u hiërarchisch kunt instantiëren op een andere plattegrond. Tijdens het importeren van Lef/Def kunt u er nu voor kiezen om daarvoor een interface te genereren.
We hebben nu een functie „Voeg een nieuw matrijsontwerp toe” om een VDM (Virtual Die Model) op basis van een plattegrond te creëren. De nieuwe VDM op basis van de plattegrond heeft meerdere threads en presteert veel beter voor grote matrijzen.
Oorspronkelijk uitgebracht met een release van 2504, hebben we Interposer Verilog en Lef Def geëxporteerd om IC Place & Route-tools zoals Aprisa aan te sturen voor het routeren van siliciuminterposers met behulp van een PDK voor gieterijen.
In deze release zijn we een stap verder gegaan door ook IC P&R Lef/Def/Verilog op apparaatniveau aan te bieden.
Dit is waardevol als u een siliciumbrug of siliciuminterposer in uw ontwerp hebt en deze moet routeren met behulp van een IC P&R-tool met een door de gieterij geleverde PDK.
Om dit te doen, wilt u naar de definitie van het silcon bridge/interposer-apparaat gaan en LEF exporteren met padstack-definities en DEF met pinnen als exemplaren van die padstacks en Verilog met „Functional Signal” -poorten die verbonden zijn door interne netten en pinnen die worden weergegeven als module-instanties.
In deze release hebben we hiervoor mogelijkheden en GUI-ondersteuning toegevoegd: vink het selectievakje „Exporteren als padstack-definities” aan.
U kunt een lijst met lagen opgeven die u op de macro wilt zien en de naam van de geëxporteerde pin bepalen.
In 2504 hebben we de eerste stap gezet in het automatisch genereren van een schetsplan.
In deze release vormen we op intelligente wijze pinclusters en verbinden we ze met het schetsplan aan de optimale kant van de matrijs om te ontsnappen.
Geavanceerde clusterarchitectuur
- Implementeerde een geavanceerde clusteraanpak in twee fasen
- Verbeterde pinorganisatie door analyse met twee componenten (bron en bestemming)
- Intelligente mechanismen voor detectie en filtering van uitschieters
Dit levert nauwkeurige en logische pinclusterresultaten op, wat leidt tot verbeterde efficiëntie en minder handmatige aanpassingen.
Berekeningen van begin-/eindpunten voor schetsplannen:
Aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de manier waarop verbindingen tussen componenten worden gepland, waardoor ze natuurlijker en efficiënter zijn geworden.
Enkele belangrijke functies voor het genereren van schetsplannen in deze versie zijn:
- Vormen gebruiken die gebaseerd zijn op het patroon van de speldgroepen in plaats van alleen rechthoeken
- Behandeling van onregelmatige speldengroeppatronen
- Creëren van verbindingspunten aan het begin- en eindpunt van het schetsplan door buiten de contouren van de componenten te ontsnappen
De beste aansluitpunten vinden
- Rekening houdend met de vorm die wordt gevormd door groepen pinnen
- Lokaliseren waar de vorm het dichtst bij de rand van de omtrek van het onderdeel komt
- De beste locatie kiezen die het kortst mogelijke pad biedt
Uitgave van Innovator3D IC 2504
i3D importeert en exporteert nu 3Dblox-bestanden die een complete pakketsamenstelling bevatten die alle drie de gegevensfasen ondersteunt (Blackbox, Lef/Def, GDSII). i3D kan ook 3Dblox-gegevens schrijven en bewerken, zodat dit het downstream-ecosysteem voor ontwerp, analyse en verificatie kan aansturen. Het heeft een ingebouwde debugger die problemen met de 3Dblox-syntaxis kan identificeren tijdens het lezen van 3Dblox, wat erg handig is bij het verwerken van 3Dblox-bestanden van derden.
Om voorspellende planning en analyse mogelijk te maken om tot meer bruikbare resultaten te komen, hebben we een aantal nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd, zoals prototyping van vermogens- en grondvlakken en de mogelijkheid om Unified Power Format (UPF) te importeren om nauwkeurigere SI/PI- en thermische analyses mogelijk te maken. Omdat testen een grote uitdaging is bij heterogene integratie met meerdere chiplets, hebben we de multi-die-mogelijkheid van Tessent voor ontwerp voor testplanning (DFT) geïntegreerd.
Ontwerpers kunnen nu de metaaldichtheid op verschillende apparaten en op de verschillende plattegronden analyseren, waardoor ze hobbelpatronen kunnen ontwikkelen die vervorming en spanning tot een minimum beperken. De functie rapporteert de dichtheid in aantallen en in overlappende grafieken. Ontwerpers kunnen de precisie aanpassen om nauwkeurigheid en snelheid af te wisselen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe gebruikerservaring die in 2409 werd geïntroduceerd, was het verhogen van de productiviteit van ontwerpers. Als onderdeel daarvan introduceren we op AI gebaseerde voorspellende opdrachten, die leren hoe een gebruiker het commando ontwerpt en voorspelt dat hij of zij vervolgens wil gebruiken.
Naarmate geavanceerde pakketten groter worden, met meer toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's), chipletten en geheugen met hoge bandbreedte (HBM), neemt de connectiviteit aanzienlijk toe, waardoor het voor ontwerpers moeilijker wordt om die connectiviteit te optimaliseren voor routering. Connectiviteitsoptimalisatie was beschikbaar in de eerste release van Innovator3D IC, maar al snel werd duidelijk dat de ontwerpen groter waren dan de mogelijkheden. Dit leidde tot het basisontwerp van een nieuwe optimalisatiemotor die de opkomende complexiteit van ontwerpen aankan, waaronder differentiaalparen.
De bestaande 3D-plattegrondweergave is de eenvoudigste manier om het apparaat en de laagstapeling van uw ontwerp te verifiëren. Het is nu eenvoudiger om de montage van uw apparaat visueel te controleren met de nieuwe hoogteregeling op de z-as. Hierbij wordt rekening gehouden met het type van de componenten, de celvorm, de stapellagen, de oriëntatie en de definitie van de deelstapels.
Uitgave van Xpedition Package Designer 2504
Voortdurende verbetering van de interactieve bewerkingsprestaties in gerichte softwareontwikkelingsscenario's:
- Vreemde hoeksporen verplaatsen op grote netten — Tot 77% sneller
- Traceer de beweging van segmenten terug naar de oorspronkelijke locatie na de duwtrace — tot 8x sneller
- Dragende tracebus met enorme sporen van netbeveiliging — tot 2x sneller
- Enorme nettracering verdoezelen — tot wel 10x sneller
- Interactieve bewerkingen van het net voor gedwongen bestellingen bij een groot pakketontwerp wanneer actieve inklaringen zijn ingeschakeld — tot 16x sneller
Vaak is een gedetailleerde analyse, zoals driedimensionale elektromagnetische modellering (3DEM), alleen vereist voor een specifiek deel van het ontwerp. De productie van het volledige ontwerp is tijdrovend en kan vaak traag zijn. Deze nieuwe mogelijkheid maakt de export mogelijk van specifieke ontwerpgebieden voor lay-outs die simulatie of analyse vereisen, waardoor de uitwisseling van informatie tussen lay-out en HyperLynx efficiënter wordt.
Ontwerpers kunnen nu eDTC-componenten filteren uit gegenereerde ODB+++-bestanden die worden gebruikt voor de fabricage van substraten.
De release downloaden
Opmerking: Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de hoogtepunten van de release. Siemens-klanten moeten de hoogtepunten van de release raadplegen op Ondersteuningscentrum voor gedetailleerde informatie over alle nieuwe functies en verbeteringen.