Gelijktijdig ontwerp op basis van een team
Ontwerpen met meerdere chiplet/ASIC worden vaak geïntegreerd met behulp van interposers, wat een uitdaging is, niet alleen vanwege de enorme omvang, maar ook omdat er meerdere vaardigheden nodig zijn. Ontwerp halfgeleiderpakketten efficiënt met gelijktijdig, op teams gebaseerd ontwerp.
Verkort de ontwerpcycli van uw halfgeleiderpakketten
Het is bewezen dat gelijktijdige engineering de ontwerpcyclustijd met 40 tot 70% verkort voor de meest complexe halfgeleiderpakketten. Stel meerdere ontwerpers in staat om tegelijkertijd hetzelfde ontwerp te openen en te bewerken met realtime zichtbaarheid die het ontwerp op lokale en wereldwijde netwerken ondersteunt. Bijkomende voordelen zijn onder meer concurrentiedifferentiatie, een kortere time-to-market, lagere kosten en een verbeterde ontwerpkwaliteit.