Waarom Om te garanderen dat uw 5-assige machine aan de specificaties voldoet?
Uitdaging
• De productiviteit en prestaties nemen toe door het gebruik van 5-assige bewerkingsmachines. De nauwkeurigheid van zo'n machine is echter minder stabiel en moet regelmatig worden gemeten/gecompenseerd. De huidige technieken zijn slechts traag en statisch. Er is geen informatie over echte dynamische prestaties bij TCP.
• 5-assige machines hebben een toenemende interesse in de lucht- en ruimtevaart, precisiematrijzen en medische markten.
• Ze zouden ook baat hebben bij een geïntegreerde dynamische geautomatiseerde kwaliteitscontrole.
• Dit zal de efficiëntie verbeteren, minder afval produceren en vertrouwen geven in het productieproces.
Oplossing
• De IBS Rotary Inspector is een uiterst nauwkeurig, contactloos 3D-meetinstrument dat zorgt voor een volledig geautomatiseerde meting van de prestaties van de machine. Het systeem kan als hulpmiddel worden uitgewisseld en automatisch worden gebruikt. Analyse geeft kwaliteitsparameters, dynamische prestaties en draaipuntgegevens van rotatieassen.
• Er zijn honderden systemen geleverd. Met de nieuwe Trinitym is een volledig geïntegreerd systeem beschikbaar met een potentieel van duizenden.