Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Download de productbrochure hier

Meer informatie over de functies en mogelijkheden van dit product.

Waarom Turing Cooling AI BOX 2.0?

De Turing Cooling AI Box maakt gebruik van edge-control, AI en big data-technologieën om het HVAC-systeem van uw gebouw te versterken, wat de drijvende kracht achter de energie-efficiëntierevolutie van de koelinstallatie is. Het kan de koelbehoeften nauwkeurig voorspellen op basis van historische gegevens, een volledig geautomatiseerde werking bereiken zonder menselijke tussenkomst en de parameters van de apparatuur intelligent plannen om de optimale algehele systeemefficiëntie te bereiken.

27-AI Box P ST80 XX 03711V

AI gebruiken om uitdagingen op het gebied van acquisitie op te lossen

De inclusieve AI-technologie van Siemens voegt belangrijke AI-hoogtepunten toe aan de oplossingen van partners. De AI helpt het concurrentievermogen van de markt te verbeteren en zakelijke klantengroepen efficiënt uit te breiden, waardoor klantenwerving niet langer een probleem is.

Vijf kernfuncties om de efficiëntie te verhogen

Met vijf belangrijke functies — topologiemodellering, opschonen en aanvullen van gegevens, voorspelling van de belasting, hybride fysica + datamodellen en wereldwijde optimalisatie — benut de AI Box het energiebesparingspotentieel van koelinstallaties met een bescheiden investering.

Snelle implementatie

De implementatiecyclus drastisch verkorten. Het duurt slechts 3 dagen om het AI-systeem te implementeren en te starten. Begin sneller met bedrijfspromotie en implementeer snel energiebesparende oplossingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Modellering van topologie in 1:1

1:1 replicatie van de hoeveelheid apparatuur ter plaatse, aansluitingen en bijbehorende relaties. De AI past zich aan elk project aan in plaats van generieke waarden te verstrekken, zodat alle uitvoerresultaten uitvoerbaar zijn en echt op locatie kunnen worden geïmplementeerd.

27-ai-box-capaciteit-topologie-modellering-voor-projectspecifieke-promo-640x480

Hybride fysica- en gegevensmodel

De AI Box maakt gebruik van een hybride fysisch en datagestuurd model, dat 4 soorten apparatuur en 5 kernmodellen omvat, waaronder een vermogensmodel voor apparatuur en een warmtewisselingsmodel voor koeltorens. Het systeem leert zichzelf voortdurend aan om zich aan te passen aan dynamische veranderingen in omgeving, belasting en efficiëntie van apparatuur.

27-ai-box-capaciteit-hybride-fysica-en-datamodel-promo-640x480

Voorspelling van de belasting van uur tot uur

Op basis van de toekomstige vraag optimaliseert de AI de parameters vooraf, waardoor een mismatch tussen vraag en aanbod wordt voorkomen en onnodig energieverbruik wordt verminderd.

27-ai-box-capaciteit-voorspelling van de belasting op uurniveau voor proactieve aanpassing-promo-640x480

Veiligheidsgrenzen en tegelijkertijd energie besparen

De AI Box wordt beperkt door bijna 15 veiligheidsgrenzen (watertemperatuur, frequentie en meer). Het past zich aan 32 werkmodi aan (vaste/variabele frequentie) zonder valse energiebesparende gegevens.

turing-cooling-box-ai-balancing-safety-and-real-energiebesparing-promo-640x480

Ontdek aanvullende bronnen en gerelateerde producten