Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom elektronische demperactuatoren met veerretour?

Onze elektronische veerterugslagklepaandrijvingen bieden een betrouwbare regeling voor HVAC-systemen. Ze bieden draaimomenten van 20 tot 160 lb-in, ideaal voor zuinige dempers, units op het dak en de regeling van luchtbehandelingseenheden voor effectief luchtstroombeheer. Zorg voor efficiënte, veilige ventilatie met onze energiezuinige actuatoren. Voldoe aan nauwkeurig luchtstroombeheer en kritieke veiligheidsbehoeften met een snelle veerteruggave van 15 seconden. Hierdoor worden de kleppen snel gesloten om de veiligheid te verhogen en het energieverbruik te optimaliseren. Blijf compatibel met onze actuatoren met plenumclassificatie. Een gepatenteerde zelfcentrerende asadapter voorkomt uitglijden, waardoor installatietijd wordt bespaard en het onderhoud wordt beperkt. Deze actuatoren zijn geschikt voor meer dan 100.000 volledige slagcycli en leveren prestaties op lange termijn en minimaliseren operationele onderbrekingen.

Belangrijkste voordelen

Versnel de afronding van het project

Minimaliseer de installatie-inspanningen met onze gepatenteerde zelfcentrerende asadapter. Deze functie zorgt voor een snelle en veilige aanpassing om de projecttijdlijnen voor uw gebouwbeheersystemen te versnellen.

Continu werken

Vertrouw op actuatoren die geschikt zijn voor meer dan 100.000 volledige slagcycli en 5 miljoen herpositioneringen op bepaalde modellen. Ons ontwerp biedt duurzaamheid op lange termijn en consistente prestaties voor kritieke HVAC-toepassingen.

Optimaliseer verschillende eenheden

Integreer onze actuatoren naadloos in economiser-dempers, units op het dak en luchtbehandelingskasten. De functies voor handmatige bediening op de meeste modellen bieden essentiële controle tijdens stroomuitval en voor de operationele continuïteit.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN