Compatibel met de meeste systemen
Diverse uitgangssignalen kunnen in vrijwel elk besturingssysteem worden geïntegreerd, terwijl de behuizing past in elk interieur met ventilatiesleuven voor maximale luchtstroom en nauwkeurigheid.
Siemens biedt sensoren voor relatieve vochtigheid voor eenvoudige HVAC-toepassingen en gespecialiseerde apparaten voor kritieke omgevingen. Deze sensoren zijn cruciaal voor het behoud van het comfort, de gezondheid van de gebruikers en de algemene luchtkwaliteit binnen de infrastructuur van uw gebouw.
Onnauwkeurige vochtigheidsregeling kan het welzijn van de bewoners in gevaar brengen en de infrastructuur van gebouwen beschadigen. Onze vochtigheidssensoren bieden bewezen nauwkeurigheid, waardoor een nauwkeurige regeling van de vochtigheidsgraad mogelijk is. Dit helpt u om de binnenomstandigheden optimaal te houden en uw gebouw te beschermen.
Integreer eenvoudig met de meeste HVAC-controllers en gebouwautomatiseringssystemen. Vereenvoudig het ontwerp en de implementatie van het systeem voor een effectieve werking van uw vochtigheidssensoren binnen uw bestaande infrastructuur.
Maak gebruik van een uitgebreid assortiment vochtigheidssensoren om aan uiteenlopende toepassingsvereisten te voldoen. Deze brede dekking zorgt ervoor dat u de juiste sensor vindt voor ruimten voor algemeen gebruik, kritieke omgevingen en metingen buitenshuis.
De detectie-elementen zijn eenvoudig te vervangen, waardoor onderhoud en reparatie minder ingewikkeld zijn. Dit verlengt uiteindelijk de levensduur en prestaties van uw sensoren.
Diverse uitgangssignalen kunnen in vrijwel elk besturingssysteem worden geïntegreerd, terwijl de behuizing past in elk interieur met ventilatiesleuven voor maximale luchtstroom en nauwkeurigheid.
Kanaalsensoren uit de QFM-serie meten de luchtvochtigheid van HVAC-kanalen. Ze bestrijken het volledige vochtigheidsbereik van 0 tot 100%. Gevarieerde uitgangssignalen en meetbereiken zorgen voor compatibiliteit met elk HVAC-regelsysteem.
Vereenvoudig de installatie door de bekabeling tot een minimum te beperken met draadloze ruimtesensoren. Positioneer ze flexibel voor een effectieve plaatsing en naadloze integratie om aan uiteenlopende milieubehoeften te voldoen en de systeemprestaties te verbeteren.