Naadloze integratie
Integreer onze actuatoren met een gepatenteerde elektronische smeltverbinding voor een betere bescherming.
Siemens brand- en rookklepactuatoren bevatten rook, giftige gassen en vuur. Ze beschermen mensen, eigendommen en bezittingen door te voorkomen dat gevaren zich binnen gebouwen verspreiden. Traditionele dempersystemen zijn complex om te installeren en riskeren de levensveiligheid als ze niet goed worden geïntegreerd. Onze actuatoren lossen dit op door op unieke wijze een gepatenteerde elektronische smeltbare verbinding te integreren. Dit ontwerp vereenvoudigt de installatie, vermindert het risico en verbetert de veiligheidsprestaties. Een resetknop die handmatig wordt vervangen, vereenvoudigt het testen, wat u tijd en moeite bespaart. Onze voorbekabelde actuatoren met plenumclassificatie zijn gemaakt in de VS.
Bescherm mensen, eigendommen en bezittingen door rook, giftige gassen en vuur te beperken. Ons betrouwbare brand- en rookdempersysteem beperkt de levensveiligheidsrisico's voor een veilige omgeving voor inzittenden en bedrijfsmiddelen.
Zorg voor een consistente, betrouwbare werking met onze brand- en rookklepaandrijvingen. Verminder het installatierisico en voorkom foutieve instellingen met ons geïntegreerde ontwerp voor verbeterde systeembetrouwbaarheid en prestaties op lange termijn.
Voldoe aan de veiligheidsvoorschriften met behulp van actuatoren die gecertificeerd zijn volgens de UL 555S-normen. We keuren onze producten goed voor gebruik met rookbeheersing en gecombineerde brand-/rookkleppen voor essentiële industriële veiligheid.

Integreer onze actuatoren met een gepatenteerde elektronische smeltverbinding voor een betere bescherming.

Elimineer extra hardware zoals aansluitdozen of leidingen, aangezien de bedrading wordt aangesloten op de laagspanningszijde van de actuator.

Zorg voor een betrouwbare werking met een aandrijving van 35 pond en een terugkeerkoppel van de veer. Bestand tegen 250° F gedurende 30 minuten, met een snelle inschakeling van 30 seconden en een veerretour van 15 seconden.