Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom snelwerkende klepaandrijvingen?

Snelwerkende klepaandrijvingen van OpenAir bieden een respons van twee seconden voor een nauwkeurige regeling van de luchtstroom en de levensveiligheid in kritieke ruimten. Ze zijn ontworpen voor 24 VAC/DC-gebruik met universele signalen en bekabeling die geschikt zijn voor plenum. Ze kunnen snel worden geïnstalleerd en werken betrouwbaar. Portfolio (snelwerkende serie):

  • GAP — fail‑in-place, 53 lb‑in, looptijd van twee seconden, universele signalen
  • BNP — storingsveilig, 53 pond in, looptijd van twee seconden, universele signalen

Belangrijkste voordelen

Versnel de bescherming

Reageer binnen twee seconden om de druk in de ruimte op peil te houden en de veiligheid in zuurkasten en andere kritieke omgevingen te handhaven.

Vereenvoudig de installatie

Gebruik bekabeling die geschikt is voor plenum en een ontwerp dat snelle inbedrijfstelling ondersteunt voor betrouwbare prestaties in veeleisende ruimten.

Breid de flexibiliteit van de besturing uit

Kies voor een storingsveilige of fail‑in-place bediening met signalen van 0 tot 10 V, 2 tot 10 V of 4—20 mA met twee posities voor een naadloze integratie.

Uitgelichte mogelijkheden