Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Climatix?

Climatix is een complete HVAC-regeloplossing voor OEM's, waarbij automatiseringscontrollers, een cloudplatform en een slim HMI-concept worden gecombineerd in één geïntegreerd ecosysteem. Het maakt deel uit van het Siemens Xcelerator-portfolio en omvat drie controllerreeksen: de bekroonde S400 voor residentiële toepassingen, de C400 voor maximale functionaliteit in een minimale ruimte en de C600 voor de meest veeleisende installaties en apparatuur.

De native cloudconnectiviteit via Climatix IC biedt een flexibel, open platform voor het benutten van verzamelde gegevens, met een open API voor integratie met derden. De SmartHMI-oplossing biedt een uniforme interface voor telefoons, tablets, computers en ingebouwde HMI's via één enkele technische workflow.

Belangrijkste voordelen

Versnel de time-to-market

Verkort de projecttijdlijnen en verlaag de kosten met vooraf ontworpen sequenties en een modulair ontwerp dat de technische inspanningen minimaliseert, waardoor OEM's snelle integratie en snelle implementatie mogelijk maken.

Stimuleer duurzame energieprestaties

Lever de hoogste niveaus van energie-efficiëntie voor HVAC-apparatuur door middel van continue monitoring, voorspellend onderhoud en datagestuurde optimalisatie.

Sluit uw geïnstalleerde basisstation eenvoudig aan

Maak gebruik van native cloudconnectiviteit via Climatix IC voor veilige bewaking op afstand, diagnose en beheer van meerdere locaties, om de paraatheid van de service te verbeteren en nieuwe digitale bedrijfsmodellen te ontsluiten.

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Aan de slag