Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation wordt aangedreven door HASHLYNK

HASHLYNK ontwikkelt geïntegreerde oplossingen voor een efficiënt gebruik van hernieuwbare energie in moderne energiesystemen. Door hardware van industriële kwaliteit te combineren met intelligente besturingssoftware, maakt HASHLYNK het mogelijk overtollige hernieuwbare energie om te zetten in bruikbare warmte en rekenkracht, waardoor de algehele efficiëntie van het systeem en de economische levensvatbaarheid worden verhoogd. De oplossingen zijn ontworpen voor naadloze integratie in bestaande infrastructuren en zijn gericht op schaalbaarheid, automatisering en betrouwbaarheid op lange termijn. HASHLYNK is gebouwd door een interdisciplinair team met expertise op het gebied van installatietechniek, elektrische en bouwtechnologie, softwareontwikkeling en bedrijfsadministratie.

Waarom Zet overtollige energie om in inkomsten en bruikbare warmte?

EcoHash zet overtollige hernieuwbare elektriciteit om in inkomsten en bruikbare warmte door middel van regelbare rekenbelasting, beheerd door de HashLink Controller en integreerbaar met Siemens-systemen. De gegenereerde rekenkracht wordt geleverd aan het Bitcoin-netwerk. EcoHash vermindert de bezuinigingen, verhoogt de waarde van €/kWh, levert warmte voor gebruik op locatie en verkort de terugverdientijd van projecten en ondersteunt tegelijkertijd flexibele energiebronnen.

Voordelen

  • Hogere waarde per kWh vergeleken met de teruglevering van het net (~€0,20/kWh) (gemiddeld 4 jaar) door het overschot aan energie om te zetten in regelbare rekencapaciteit, zelfs wanneer de export van het net beperkt of niet is toegestaan.
  • Warmteterugwinning voor toegevoegde waarde: levert een voeding tot 80 °C met een efficiëntie van ~ 95%, waardoor de verwarmingskosten worden verlaagd en het eigen verbruik van hernieuwbare energiebronnen wordt verhoogd.
  • Snellere terugverdientijd dankzij hogere rendementen van €/kWh, vermeden inperking en teruggewonnen warmte; schaalbaar van 20 tot 60 kW per eenheid en uitbreidbaar via cascadering.
  • Autonome regeling van overschot tot belasting — detecteert overtollige energie en stuurt deze automatisch naar computers en warmte. Maakt handmatige balancering overbodig en integreert naadloos in bestaande bedrijfsmiddelen en Siemens Energy Manager-opstellingen.
  • Tweerichtingswaarde van elke kWh: elke overtollige eenheid genereert computerinkomsten en levert tegelijkertijd bruikbare warmte, waarbij verspilde energie wordt omgezet in inkomsten en besparingen op verwarmingskosten.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Inperking — Vermindering van de stroomdistributie

EcoHash absorbeert overtollige hernieuwbare energie tijdens congestie op het net en zet dat om in rekenkracht en warmte. Dit vermindert de beperkingen, stabiliseert de distributie en verhoogt de waarde per kWh.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Voor de Skylance-router is LAN of simkaart vereist, afhankelijk van de gekozen installatieoptie

Warmteaansluiting ≥ 1″; voorbereiding vereist per aansluitoptie

Vereist ≥ 100 kW hernieuwbare capaciteit of ≥ 100.000 kWh per jaar aan overtollige energie

Voor de installatie is ongeveer 10 m² droge, tegen weersinvloeden beschermde ruimte vereist

400 V, driefasige aansluiting met ≥ 160 A via NH-zekeringscheider