Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Layout & Workstation Planning-Plattform wordt aangedreven door Halocline

Halocline is een softwarebedrijf wiens virtual reality-oplossing met dezelfde naam het mogelijk maakt om een realistische virtuele fabriek te creëren. Industriële ingenieurs gebruiken Halocline om de productie- en assemblageprocessen in de digitale tweeling van hun fabriek te optimaliseren. Dit leidt tot aanzienlijk kortere planningsfasen, betere validatie en efficiëntere productieprocessen.

Waarom Ingenieurs in staat stellen om digitaal, sneller en kostenefficiënt te plannen?

Creëer en optimaliseer binnen enkele minuten winkelvloeren en werkruimten
Importeer uw gegevens, gebruik onze bibliotheek of maak 3D-geomitrie in Halocline
Deel en bespreek uw digitale fabriek met belanghebbenden

Voordelen

  • Productieprocessen met 25% versnellen
    De tijd en kosten van planningsprocessen worden met 75% verlaagd
  • Vanaf het begin gedeeld inzicht betekent dat u planningsfouten sneller ontdekt, tijd bespaart en een digitale versie van uw productie behoudt - klaar voor gebruik in andere systemen.
  • Reiskosten besparen
    Verkort de time-to-market
    Communiceer efficiënter

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Smart Factory gepland in Halocline

Smart Factory-planning bij Witzenmann

In de toonaangevende Duitse fabriek van Witzenmann moesten 23.700 m² ruimte en een ultramoderne, duurzame slimme fabriek worden gepland.

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Automatische MTM-analyse door middel van VR-simulatie

FESTO | Van werkplekontwerp tot MTM-analyse

Met Halocline lost FESTO de uitdaging op om complexe assemblagesystemen vroegtijdig te valideren.
75% sneller dan hun technische werkplaatsen voor karton.