Spectrum Power Transmission Management is een geïntegreerd softwaresysteem voor het beheren, orkestreren en optimaliseren van elektriciteitstransmissienetten. Het verhoogt de efficiëntie en veerkracht van elektriciteitstransmissienetten door alle beschikbare gegevens op een slimme en gestroomlijnde manier te gebruiken. Het systeem biedt een realtime beoordeling van de netstatus, zodat u optimale acties voor netstabiliteit kunt evalueren en selecteren.
Spectrum Power Transmission Management is van meet af aan veilig, met meerlaagse beveiligingsmaatregelen op basis van IEC 62443-3-3 en continu onderhoud. Het integreert naadloos met IT-systemen in overeenstemming met internationale normen. De mogelijkheden van Spectrum Power kunnen eenvoudig worden uitgebreid met Gridscale X-modules voor toekomstbestendige flexibiliteit.