Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Gridscale X voor ontwikkelaars

Bouw nettoepassingen op maat die zijn afgestemd op uw netwerk met behulp van herbruikbare, netintelligente mogelijkheden — zodat u sneller kunt innoveren en u kunt concentreren op wat uw nutsbedrijf uniek maakt.

Waarom Gridscale X voor ontwikkelaars

Nutsbedrijven staan onder druk om nieuwe digitale netcapaciteiten te leveren — sneller en met meer flexibiliteit. Toch moet elk nieuw initiatief vaak van de grond af aan worden opgebouwd, waarbij weinig van eerder werk wordt hergebruikt.

Als gevolg hiervan hebben teams te maken met langzame ontwikkelingscycli, gefragmenteerde architecturen en toenemende complexiteit tussen systemen.

Gridscale X for Developers heeft een andere aanpak. Het stelt nutsbedrijven en partners in staat om digitale nettoepassingen te bouwen, uit te breiden en te integreren met behulp van herbruikbare netintelligente bouwstenen, datamodellen en diensten. Door bewezen capaciteiten in verschillende toepassingen te hergebruiken, kunnen teams zich concentreren op het oplossen van zakelijke uitdagingen in plaats van voor elk project opnieuw dezelfde basis te leggen.

Grid visual - Gridscale X voor ontwikkelaars

Belangrijkste voordelen

Op maat gemaakte oplossingen van Icon

Op maat gemaakte oplossingen bouwen

Creëer toepassingen die zijn afgestemd op uw specifieke vereisten — naast standaardoplossingen.

Met Icon bewezen netintelligentie

Hergebruik bewezen netinformatie

Bouw voort op de herbruikbare netcapaciteiten van Siemens, waaronder rastermodellen, gegevens en diensten, in plaats van ze opnieuw te creëren voor elk gebruik.

Icon-architectuur, beheersbaar

Houd uw architectuur beheersbaar

Vermijd het opnieuw opbouwen van dezelfde functionaliteit op meerdere systemen.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek hoe anderen Gridscale X gebruiken voor ontwikkelaars

Nederlands visueel - Gridscale X voor ontwikkelaars

Alliander | Eigen nettoepassingen bouwen en opschalen

Alliander, een toonaangevende Nederlandse DSO die meer dan 3 miljoen klanten bedient, gebruikt Gridscale X om zijn eigen nettoepassingen te bouwen en op te schalen.

Door oplossingen te ontwikkelen op een gedeeld platform heeft Alliander een ~ 30% slanker applicatielandschap gecreëerd en een schaalbare basis gelegd voor meerdere nettoepassingen — zonder telkens de kernnetfunctionaliteit opnieuw op te bouwen.

Het resultaat is een meer schaalbare architectuur en snellere innovatie op het hele netwerk.

Veelgestelde vragen