Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Gridscale X Dynamic Line Rating?

De Gridscale X Dynamic Line Rating-software berekent en voorspelt de capaciteit van de bovenleiding in realtime op basis van het actuele lokale weer en de omgevingsomstandigheden. Verhoog de lijncapaciteit in 90% van de gevallen met 10 tot 15%, waardoor de kloof tussen dringende capaciteitsbehoeften en de tijdlijnen voor de uitbreiding van het net wordt overbrugd.

Deze modulaire, interoperabele oplossing kan worden geïntegreerd in bestaande IT/OT-workflows van netbeheersystemen en andere toepassingen, en biedt flexibiliteit zonder dat er een leverancier aan vastzit. Dynamic Line Rating is compatibel met Spectrum Power en het Gridscale X-portfolio voor betere begeleiding van de machinist en een hoge netstabiliteit.

Belangrijkste voordelen

De lijncapaciteit verhogen

Dynamic Line Rating kan de huidige draagcapaciteit van lijnen vergroten en de kosten voor redispatching verlagen. In combinatie met onze Dynamic Security Assessment-software kunnen operators problemen evalueren voordat de thermische limiet is bereikt.

Blijf aan de regels voldoen

Dynamic Line Rating is in overeenstemming met internationale normen en aanbevelingen (bijv. IEEE, CIGRE). Wij kunnen u helpen om berekende ratings te verstrekken aan regelgevende instanties, om te voldoen aan regionale vereisten.

Naar behoefte schalen

Maak gebruik van algemene weergegevens, lokale metingen en individuele sensorgegevens. Analyseer een willekeurig aantal beoordelingspunten, van enkele hoogspanningsleidingen tot complete netten, op subtransmissie- en transmissieniveau.

Uitgelichte mogelijkheden