Elk pakket begint met drie basismodules:
Ingebouwde Database
De unieke ingebouwde Database biedt klanten een belangrijk voordeel bij Advanced Protection Assessment, waardoor ze de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens kunnen optimaliseren. Met de centrale database kunnen gegevens automatisch worden gedeeld en gebruikt tussen alle modules, waardoor handmatige updates niet meer nodig zijn.
Database-editor
De Database-editormodule is de basis voor alle functies van Advanced Protection Assessment. Met deze module kunnen beveiligingsingenieurs de modelbouw van transformatoren vereenvoudigen, zoals het importeren van relais-, hersluiters- en zekeringmodellen, het samenvoegen van gegevens en snelle invoer van beveiligingsgegevens.
Diagram met één regel
Met de Diagrammodule met één regel gebruikers kunnen een schema met één regel van het systeem samenstellen en onderhouden, evenals de weergave van gegevens, kortsluitresultaten en reacties op beveiligingssimulaties. Met deze module krijgen gebruikers directe toegang om onderbrekers te openen en fouten toe te passen.
Optionele modules zijn onder meer:
Kortsluiting
De Module voor kortsluiting berekent elk type fout op systemen van elk formaat. Ondersteunt standaard en aangepaste rapportages, geautomatiseerde foutonderzoeken, analyse van foutlocaties en door de gebruiker gedefinieerde foutcondities.
Grafieken voor de coördinatie
De Grafische module voor coördinatie geeft de kenmerken van overstroom- en afstandsbeveiligingsapparatuur weer. Ondersteunt interactieve toepassingen voor noodgevallen en storingen, het resetten van het grafische relais en de directe reset van relais- en distributiehersluiters en testpunten.
Lijnconstanten
De Module voor lijnconstanten berekent de zelfpositieve sequentie-impedantie en de ingestelde en wederzijdse nulsequentie-impedanties van bovengrondse transmissie- en distributielijnen op basis van geleidergegevens, het gebruik van aardingsdraden en torenconfiguratie.
Relaisinstelling
De Module voor het instellen van de relais vertegenwoordigt de relaisinstellingsprocedures van een bedrijf als door de gebruiker geschreven macro's die foutonderzoeken uitvoeren, onbewerkte relaisinstellingen berekenen en daadwerkelijke aftappingen selecteren. De bibliotheek met „startmacro's” omvat het instellen van digitale afstandsrelais in tolerante overschrijvingen, reisschema's en meer.
Systeemsimulator
De Systeemsimulatormodule voert onderzoeken uit met één scenario die interageren met het diagram met één regel.
Controleren van het relais
De Module voor relaiscontrole biedt geautomatiseerde stapsgewijze simulatie van uw beveiligingssysteem als reactie op verschillende foutscenario's. Met deze unieke mogelijkheid kunt u een uitgebreide evaluatie van de bescherming uitvoeren om verkeerde coördinaties aan het licht te brengen. Samenvattende rapporten maken het gemakkelijk voor u om problemen op te sporen.
Productiemodule bestellen
De Productiemodule bestellen genereert datagestuurde rapporten van relaisinstellingen op basis van aftappingen en testpunten voor specifieke locaties.
Power Flow (alleen voor Pro-Ultimate Plus)
De Powerflow-module biedt zowel Newton- als Fast Decoupled-oplossingsmethoden. Besturingsalgoritmen ondersteunen tip- en faseverschuivende transformatoren, spanningsregeling door reactieve opwekking, geschakelde werking van de condensatorbank en regeling van de gebiedsuitwisseling.
Breaker Duty-module (alleen voor Pro-Ultimate Plus)
De Module voor Breaker Duty automatiseert de evaluatie van het onderbrekingsvermogen van stroomonderbrekers volgens goedgekeurde procedures van de IEC- of ANSI-normen en stroomlijnt de evaluatie van nieuwe en bestaande stroomonderbrekers.
Module voor gevoeligheidsanalyse (alleen voor Pro-Ultimate Plus)
De Module voor gevoeligheidsanalyse voert automatisch een reeks onvoorziene gebeurtenissen uit die zijn ontworpen om de juiste werking van de onderzochte lijnbeveiliging te evalueren, evenals de toereikendheid met betrekking tot de specifieke vereisten van die operatie.
Bescherming van apparatuur
De Module voor de bescherming van apparatuur stelt u in staat om snel gegevens over apparaatbeveiliging en operationele curven van apparatuur te verzamelen om uitgebreide beveiligingsevaluaties uit te voeren, waardoor de productiviteit van technici wordt verhoogd en een volledige dekking wordt gegarandeerd.
Kortsluitingsreductie (alleen voor Pro-Ultimate Plus)
De Module voor de reductie van kortsluiting biedt twee soorten netwerkreductie, handig voor het leveren van netwerkmodellen voor EMTP-berekeningen, voor andere niet-geavanceerde beschermingsbeoordelingsprogramma's en voor het delen van gegevens met de buren van een nutsbedrijf.
Conformiteit met geavanceerde beschermingsbeoordeling (NERC PRC)
Het optionele Conformiteitsmodule voor geavanceerde beschermingsbeoordeling (CM) helpt bij het stroomlijnen van het nalevingsbeoordelingsproces door gebruik te maken van de zeer gedetailleerde beschermingssimulatiemogelijkheden van Advanced Protection Assessment, de juiste NERC PRC-standaard te evalueren en gedetailleerde rapporten op te stellen.
Conformiteitsmodule
De Conformiteitsmodule voor geavanceerde beschermingsbeoordeling (CM) stroomlijnt het evaluatieproces voor conformiteit en betrouwbaarheid door gebruik te maken van de zeer gedetailleerde beveiligingssimulatiemogelijkheden van Advanced Protection Assessment om de NERC-normen en het kritieke beveiligingsgedrag tijdens fouten, overbelasting en stroomschommelingen te evalueren en gedetailleerde rapporten op te stellen.
TS Link
Dit unieke simulatietool integreert de beschermingsgegevens van Advanced Protection Assessment met het PSS® E-programma voor tijdelijke stabiliteit in het tijddomein. Het maakt een betrouwbare simulatie mogelijk van het elektrische energiesysteem in bulk op een manier die het effect modelleert van de werking van beveiligingsrelais op het dynamische gedrag van het systeem.
Brug
De Advanced Protection Assessment Bridge Module biedt tweerichtingsgegevensuitwisseling van netwerk- en beveiligingsgegevens met assetbeheersystemen. The Bridge beheert het in kaart brengen van gegevens die beide systemen gemeen hebben, op een manier die de gegevensintegriteit overal behoudt. Afhankelijk van de overdracht die de gebruiker aanvraagt, kan het nieuwe substations, LZOP's, relais en relaisinstellingen aanmaken of bestaande substations bijwerken.