Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

E-facturatie Duitsland

Snelle, digitale communicatie met leveranciers is essentieel voor het succes van uw toeleveringsketen. Maak gebruik van de modernste en veiligste manier om facturen uit te wisselen met Siemens AG, met behulp van de externe elektronische leveranciersintegratieservice, SupplyOn.

Ongeveer

Sinds begin 2025 gebruikt Siemens het externe digitale bedrijfsplatform SupplyOn voor de verwerking van alle elektronische facturen die via e-mail naar Siemens worden gestuurd. Volgens de Duitse wet op groeimogelijkheden (Wachstumschancengesetz)
Volgens § 14, lid 1 van de Duitse btw-wet (UStG) moet de uitwisseling van elektronische facturen in verschillende technische formaten worden gewaarborgd.

Door het digitale bedrijfsplatform SupplyOn te gebruiken, kan Siemens nu nieuwe elektronische factuurformaten accepteren en efficiënt verwerken en voldoet het aan de digitale vereisten van de Growth Opportunities Act in Duitsland.

Vereisten

Om de ontvangst, distributie en geautomatiseerde verwerking te garanderen, zijn naast de wettelijke verplichtingen de volgende vereisten van toepassing. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat deze velden worden opgenomen in elektronische facturen:

Acgeaccepteerde formaten volgens EN 16931

De volgende formaten zijn goedgekeurd voor elektronische facturering bij Siemens:

ZugFerd

  • ZUGFeRD is een sectoroverschrijdend gegevensformaat dat een voor mensen leesbare PDF (PDF/A‑3) combineert met een machineleesbaar XML-bestand. Het PDF-document moet een voor mensen leesbare afbeelding zijn van de XML-gegevens.
  • Toegestane syntaxis: CII (brancheoverschrijdende factuur van de UN/CEFACT)
  • Voldoet aan de EN-norm EN 16931

Xrechnung

  • XRechnung is een op XML gebaseerd semantisch gegevensmodel dat kan worden verwerkt door computersystemen, maar niet rechtstreeks leesbaar is voor mensen.
  • Toegestane syntaxis: UBL (universele bedrijfstaal), CII (brancheoverschrijdende factuur van de UN/CEFACT)
  • Voldoet aan de EN-norm EN 16931

Niet toegestaan

  • Profielen „MINIMAAL” en „BASIS‑WL”
  • Facturen in PDF
  • ZugFeRD-facturen ouder dan versie 2.0.1

Opmerking:

Volgens de bijgewerkte btw-wet (UStG) als gevolg van de Groeikansenwet worden PDF-facturen volgens § 14 UStG per definitie alleen als „andere facturen” beschouwd. Deze blijven toegestaan tot 31 december 2026 (voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan €800.000) of 31 december 2027 (omzet minder dan €800.000). De omzet verwijst naar het vorige kalenderjaar.

Veld-ID

Vereiste van Siemens

UBL-pad

CII-pad

BT‑46

Org‑ID (klantnummer)

<cbc:BuyerReference>

/RSM: Invoice/RSM: Transactie in de toeleveringsketen/RAM: toepasselijke Header Trade Agreement/RAM: referentie van de koper

BT‑13

Nummer van de inkooporder

<cbc:OrderReference><cbc:ID>

/RSM: Invoice/CrossInvoice/RSM: Trade Transactie/RAM: Toepasselijke Header Trade Agreement/RAM: Referenced Document voor de bestelling van de koper/RAM: Door de uitgever toegewezen ID

BT‑132

PO-lijnnummer

<cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

/RSM: Invoice voor verschillende bedrijfstakken /RSM: Transactie in de leveringsketen/RAM: inbegrepen item in de leveringsketen/RAM: bijbehorend documentlijndocument/RAM: LineID

BT‑156

Identificatie van het artikel van de leverancier

<cac:Item><cbc:Name>

/RSM: Factuur voor verschillende bedrijfstakken /RSM: Trade Transactie/RAM: inbegrepen item in de toeleveringsketen/RAM: gespecificeerd handelsproduct/RAM: Naam

BT‑126

Nummer van de factuurregel

<cbc:ID>

/RSM: Invoice voor verschillende bedrijfstakken /RSM: Transactie in de leveringsketen/RAM: inbegrepen item in de leveringsketen/RAM: bijbehorend documentlijndocument/RAM: LineID

BT‑51

Postbus

<cac:PostalAddress><cbc:Postbox>

/RSM: Invoice/RSM: Transactie in de toeleveringsketen/RAM: toepasselijke kophandelsovereenkomst, RAM: Verkopershandelspartij/RAM: Postal Trade Address/RAM: Postbox

Algemene vereisten voor facturering en indiening van facturen

  • Alle facturen, creditnota's en andere correspondentie in verband met facturen moeten altijd de

    ZIJN als adrestoevoeging onder de bedrijfsnaam.

  • Per bestelling moet één factuur worden uitgegeven die het PO-nummer en de bijbehorende PO-lijnnummers bevat.
  • Leveranciersnummer + Siemens ORG-ID moeten worden verstrekt.
  • Collectieve facturen die verwijzen naar meerdere PO's zijn niet gewenst.
  • Alleen één factuur per e-mail (PDF-bestand).
  • Bijlagen bij de factuur moeten worden geïntegreerd in de elektronische factuur (ZugFerd, XRechnung). Toegestane formaten: PDF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
  • Encryptie en wachtwoordbeveiliging zijn niet toegestaan.
  • E-mails mogen niet meer bedragen dan 15 MB.
  • De tekst in de hoofdtekst van de e-mail wordt genegeerd bij de verwerking van e-facturen.
  • Het verzenden van duplicaten via verschillende indieningskanalen kan leiden tot dubbele btw-verplichtingen en is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen.
  • Items met een negatieve factuurregel zijn niet toegestaan. Oplossingen: stuur een creditnota of vermeld aftrekposten als toelagen.
  • De bestelling moet worden ingevoerd zonder eventuele aanvullende tekst (zoals ARE-informatie, besteldatum, enz.) in het daarvoor bestemde kopveld.

Algemene vragen

Foutmeldingen

Mogelijke oplossingen voor afwijzing