Waarom Ontdek, genereer en genereer uw belastingkredieten?
Sectie 48/48E ITC stimuleert investeringen in projecten voor hernieuwbare energie. Het voorziet in een belastingkrediet voor maximaal 30% van de kosten van in aanmerking komend energiebezit, wat de invoering van schone energie en de vermindering van broeikasgassen bevordert. Het krediet is van toepassing op verschillende technologieën voor hernieuwbare energie, zoals zonne-, wind- en energieopslag. Giraffe Financial biedt een totaaloplossing om gebruik te maken van het belastingkrediet 48 (E). Giraffe vereenvoudigt het proces en zorgt ervoor dat de in aanmerking komende belastingkredieten worden gemaximaliseerd en dat er gebruik van wordt gemaakt. Giraffe bevestigt of u in aanmerking komt voor een project, verzamelt de juiste documentatie en zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd. Vervolgens helpt u bij de opties om inkomsten te genereren met uw credits, zodat deze het beste aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf of organisatie.