Waarom VB1?
De VB1-generatorschakelapparatuur is een veelzijdige oplossing voor eenheden met parallelle opwekking, die vaak wordt gebruikt in waterkrachtcentrales en renovatieprojecten. Elektriciteitscentrales met meerdere generatoren of hulpvoedingen vereisen een hoge schakelcapaciteit en efficiënte ruimte. Het flexibele, uitbreidbare modulaire concept en het compacte ontwerp van de VB1 komen tegemoet aan deze behoeften. Pas het flexibele, uitbreidbare modulaire concept van de VB1 aan uw specifieke behoeften aan, met ondersteuning voor vermogen tot 140 MW. Bereik een hoge persoonlijke en operationele veiligheid met de interne boogclassificatie. Het compacte, onderhoudsvrije ontwerp vermindert de ruimte en verlaagt de operationele kosten.
Belangrijkste voordelen
Geoptimaliseerd voor systemen met meerdere generatoren
Beheer meerdere parallelle generatorsystemen en hulpvoedingen. Optimaliseer de stroomverdeling in complexe installaties voor een betere algehele systeemefficiëntie en operationele betrouwbaarheid voor uw faciliteit.
Realiseer flexibele en aanpasbare installaties
Implementeer een uitbreidbaar modulair concept met een compact, aanpasbaar ontwerp. Installeer de schakelapparatuur binnen of buiten, zodat u zich eenvoudig kunt aanpassen aan uw specifieke locatievereisten en toekomstige uitbreidingsbehoeften.
Verlaag de operationele kosten met minimaal onderhoud
Profiteer van een onderhoudsvrij ontwerp om de regelmatige onderhoudsbehoeften en de bijbehorende arbeidskosten te verminderen. Dit verlaagt uw totale eigendomskosten voor een continue, betrouwbare werking van het energiesysteem.
Compact en veilig: Ontdek de voordelen
Hoge nominale stromen betrouwbaar verwerken
Werk met een nominale nominale stroom tot 5.800 A voor robuuste prestaties in veeleisende toepassingen voor energieopwekking. Zorg voor een stabiele, efficiënte stroomverdeling binnen uw systemen om continu gebruik te ondersteunen.

Zorg voor een hoge persoonlijke en operationele veiligheid
Protect personnel en operations met een interne boogclassificatie tot IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Dit op boogfouten geteste ontwerp zorgt voor een hoge operationele beschikbaarheid voor LSC 2A, waardoor uw infrastructuur en personeel worden beschermd.

Integreer met verschillende verbindingsmethoden
Sluit naadloos aan via een kabel, busleiding, stevig geïsoleerde stroomrail (SIB) en geïsoleerde gefaseerde stroomrail (IPB). Integreer flexibel in diverse fabrieksconfiguraties en renovatieprojecten.