Waarom HB1-C?
De HB1-C is een stroomonderbrekersysteem voor generatoren, een alles-in-één pasklare oplossing voor retrofitprojecten tot 72 kA. Het past zich aan toepassingen voor energieopwekking aan.
Retrofitprojecten hebben vaak moeite met de integratie van nieuwe apparatuur vanwege de beperkte ruimte en het ontwerp. Los dit op met de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van de HB1-C: monteer hem verticaal of horizontaal en pas het i-vormige of L-vormige ontwerp aan de bestaande railaansluitingen aan voor een naadloze integratie.
De compacte afmetingen van de HB1-C komen overeen met oudere GCB-interfaces, wat upgrades vereenvoudigt. Verlaag de operationele kosten tot 75% met behulp van onderhoudsvrije vacuümtechnologie. Verbeter de veiligheid en conformiteit met geïntegreerde hoofdscheiders en aardingsschakelaars, die voldoen aan de IEC/IEEE 62271-37-013:2021-normen.