Waarom HB1?
De driefasige, gesloten schakelapparatuur is compact, uitgebreid en profiteert van 30 jaar ervaring in vacuümtechnologie. Het bevat de HB1-C-generatormodule voor stroomonderbrekers als centraal onderdeel.
De HB1 is een geavanceerd schakelapparaat voor generatoren dat is ontworpen om generatoren en stroomtransformatoren te beschermen. Het verhoogt de betrouwbaarheid van de energiecentrale, vereenvoudigt de bediening en verlaagt de kosten. Het verwerkt stromen tot 6.700 A en heeft een kortsluitwaarde van maximaal 72 kA.
Dit systeem heeft een luchtgeïsoleerd, met metaal omsloten ontwerp, waarin een stroomonderbreker voor de vacuümgenerator, een hoofdscheider, een aardingsschakelaar, stroom- en spanningstransformatoren, overspanningsbeveiligingen en condensatoren zijn geïntegreerd.