Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

FNT Hybrid Infrastructure Management wordt aangedreven door FNT

FNT Software simplifies managing complex digital infrastructures for companies and public authorities. The FNT Command Platform offers efficient management of IT, Telecom, and Data Center infrastructures as digital twins, facilitating easier planning, fault elimination, and transformations. With standardized tools, it integrates data, generates reports, optimizes workflows, and deploys new services efficiently. Flexible licensing, cloud readiness, and pre-configured deployment ensure quick setup. Trusted by 500+ companies worldwide, including nearly half of the DAX-40 corporations.

Waarom Componenten in de cloud en op locatie vastleggen en visualiseren?

De oplossing voor hybride infrastructuurbeheer van FNT maakt het mogelijk om de volledige IT- en netwerkinfrastructuur, inclusief clouddiensten, in kaart te brengen in een uniform en geïntegreerd gegevensmodel. Dit omvat de gebouwinfrastructuur (stroom, koeling, ruimte), de IT-/netwerkinfrastructuur (netwerken, servers, opslag - virtueel en fysiek, op locatie en in de cloud), connectiviteit (fysieke bekabelingsinfrastructuur en logische circuits/bandbreedte) en de diensten die daarop zijn gebaseerd (software, toepassingen).

Niet alleen de bedrijfsmiddelen zelf zijn gedocumenteerd, maar ook de complexe afhankelijkheden tussen verschillende systemen en componenten, ongeacht de fabrikant en technologie. Bidirectionele interfaces bundelen gegevens van verschillende systemen en brengen ze centraal in kaart. Zo kunt u uw hybride infrastructuur documenteren, analyseren, plannen, controleren en automatiseren met slechts één tool.

Het maakt niet langer uit waar gegevens en bronnen zich daadwerkelijk bevinden — of het nu op locatie, in de cloud of aan de rand is.

Voordelen

  • Zorg voor 100% transparantie en controle over IT-infrastructuren
  • Verminder de tijd die nodig is voor de planning van onderhoudsvensters met 95%
  • Verlaag de bedrijfskosten met wel 50%
  • Incidenten en de oorzaken ervan vier keer sneller identificeren
  • Verlaag de bedrijfsrisico's en -kosten als gevolg van downtime en storingen met wel 50%
  • Verlaag de IT-kosten met wel 35% en verhoog de winstgevendheid met 20-30%

Uitgelichte mogelijkheden