Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Belangrijke visuele InnoTrans 2026

Brandveiligheid op InnoTrans 2026 | Berlijn

Ontdek onze stand-alone branddetectieoplossingen voor rollend materieel. 22-26 september: Hal 27 | Stand 220

Waarom stand-alone raildetectoren?

Onze unieke kostenefficiënte, stand-alone branddetectieoplossing voor al het rollend materieel biedt een plug-and-play-oplossing. Het combineert de conformiteit met SIL2, EN 45545-2 en EN 50155 met flexibele voeding van 24 VDC/110 VDC en directe systeemintegratie, allemaal via één aanspreekpunt.

Belangrijkste voordelen

Een blauwgroen pictogram met de duim omhoog is gecentreerd tegen een zwarte achtergrond. De hand is gestileerd en cartoonachtig, met de duim naar boven gericht en de andere vier vingers tot een vuist gekruld.

Vereenvoudig de brandveiligheid

Een stand-alone architectuur maakt een apart brandcontrolepaneel overbodig. Minder componenten vereenvoudigen het systeem en verminderen de installatie, inbedrijfstelling en onderhoud, waardoor de levenscycluskosten voor het hele wagenpark worden verlaagd.

Een blauwgroen schildpictogram met een zwarte rand en een zwart vinkje in het midden, tegen een zwarte achtergrond.

Vertrouw op betrouwbare detectie

Zeer nauwkeurige spot- en afzuigrookdetectie zorgt voor een vroege, betrouwbare branddetectie met maximale immuniteit tegen valse alarmen, zodat treinen beschikbaar blijven en passagiers veilig blijven, zelfs bij stof, hitte of trillingen.

Een slanke, witte hogesnelheidstrein met een bruine streep rijdt snel op een dubbelspoor door een woestijnlandschap. Op de achtergrond is een moderne skyline van de stad met hoge gebouwen en palmbomen zichtbaar onder een heldere, enigszins wazige hemel waar de zon schijnt.

Met vertrouwen plannen

Directe TCMS-integratie, individuele parameterinstelling, flexibele stroomvoorziening en volledige conformiteit vereenvoudigen goedkeuringen en maken een soepele wereldwijde uitvoering van projecten mogelijk.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek hoe anderen stand-alone raildetectoren gebruiken

Een moderne metro met een zwart-witte en rode kleurstelling stopt bij een schoon, goed verlicht metrostation. Op de voorkant van de trein staan „M2 BRÓDNO” en het nummer „89". Het station heeft een donkerblauwe geperforeerde muur met een wit „Młynów” -bord, een lichtgekleurd perron met voelbare bestrating en een plafond met talrijke ronde lichten. Op de achtergrond zijn enkele passagiers zichtbaar op het perron.

ŠKODA GROUP - Metro Warschau

Stand-alone detectoren kunnen via droge contacten worden aangesloten op het bestaande TCMS - geen brandmeldcentrale. Flexibele basisopties ondersteunen een hoge beschikbaarheid voor treinen met meer dan 1.500 passagiers; 37 treinen in gebruik sinds 2022.

Een slanke, witte hogesnelheidstrein met een bruine streep rijdt snel op een dubbelspoor door een woestijnlandschap. Op de achtergrond is een moderne skyline van de stad met hoge gebouwen en palmbomen zichtbaar onder een heldere, enigszins wazige hemel waar de zon schijnt.

Siemens Mobility GmbH - Valero

Hogesnelheidstrein — Egypte: Velaro-treinen zijn gemaakt voor hitte, zand en stof. Plug-and-play-detectoren kunnen worden aangesloten op het TCMS - geen speciale brandmeldcentrale. SIL2 focus plus V0-materiaal zorgt voor robuuste detectie in machinekamers.

Witte Vectron-locomotief die langs een spoor rijdt naast een rivier met bovenleidingen en bewolkte lucht in een landelijk landschap.

Siemens Mobility GmbH - Vectron

Locomotief — Vectron: 763 locomotieven uitgerust met stand-alone detectoren met meerdere criteria en optische detectoren op ruwe onderstellen. Plug-and-play TCMS-integratie vermindert de complexiteit en het aantal storingspunten voor betrouwbare detectie in de machinekamer.

Ontdek aanvullende bronnen