Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom lineaire hittemelders?

Het lineaire warmtedetectiesysteem FibroLaser is ontworpen voor uitdagende omgevingen zoals tunnels, parkeergarages en kabelgoten om snelle branddetectie en nauwkeurige lokalisatie te bieden, waardoor levens en bezittingen worden beschermd.

Branden in complexe omgevingen vereisen snelle, nauwkeurige detectie en lokalisatie, vaak bemoeilijkt door harde wind of elektromagnetische interferentie. Het lineaire warmtedetectiesysteem FibroLaser lost dit op met glasvezelkabels als nauwkeurige temperatuursensoren. Het meet zowel convectie- als stralingswarmte en biedt betrouwbare detectie, zelfs onder zware omstandigheden.

Het lineaire warmtedetectiesysteem FibroLaser biedt:

  • Robuuste sensortechnologie die succesvol kan worden gebruikt in vochtige of gecorrodeerde omgevingen, maar ook bij elektromagnetische interferentie.
  • Snelle detectie binnen één seconde, waardoor veiligheidssystemen snel kunnen worden geactiveerd.
  • Lagere bedrijfskosten met minimale levenscycluskosten en onderhoudsvrije sensortechnologie.

Belangrijkste voordelen

Systeemoplossing — voor systematische bescherming

Als uitgebreide oplossing omvat FibroLaser toonaangevende sensor- en signaaltechnologie, van branddetectie en lokalisatie zonder misleiding tot automatische besturing van een blussysteem.

Uitgebreid — alles wat u nodig hebt voor brandbeveiliging

Siemens biedt complete oplossingen uit één enkele bron voor toepassingen in speciale omgevingen (bijv. tunnels). Dit garandeert een soepele interactie en werking van alle systemen.

Kosteneffectiviteit — gedurende de hele levenscyclus

FibroLaser is ontworpen voor jarenlang betrouwbaar gebruik met minimale levenscycluskosten. Gekwalificeerde experts gebruiken VDS-geteste software voor de planning, en de geïnstalleerde sensortechnologie is 100% onderhoudsvrij.

Ervaring — wereldwijd uniek

Met meer dan 10 jaar ervaring is Siemens de pionier op het gebied van warmtedetectie met hittemelders van het lijntype. Siemens heeft ook de grootste geïnstalleerde basis op de markt, met een lengte van meer dan 2.000 km en meer dan 1.200 controllers.

Uitgelichte mogelijkheden

Betrouwbaarheid over de hele afstand van maximaal 20 km

Als hittedetectiesysteem van het lijntype biedt FibroLaser consistente veiligheid gedurende de hele installatie — met een detectiegebied van maximaal twee keer 10 km lang. Het voldoet aan de nieuwste normen voor warmtedetectie van het lijntype. Breed scala aan toepassingen dankzij certificering van de VD's volgens Pr EN 54-22, FM-accreditatie en lokale praktijkcodes.

Betrouwbare hittedetectie dankzij robuuste sensortechnologie

FibroLaser biedt zeer betrouwbare warmtedetectie, zelfs onder zware omstandigheden zoals vocht, corrosie of vuil, door middel van robuuste sensoren. De precisie is ook onverminderd in het geval van elektromagnetische interferentie, bijvoorbeeld in kabelgoten of spoorwegtunnels.

Snelle detectie en nauwkeurige lokalisatie

FibroLaser is gevoelig voor convectie en stralingswarmte. Ze worden binnen een seconde tot op 0,5 meter nauwkeurig geanalyseerd. Het systeem is zeer immuun voor misleidende verschijnselen en in staat om echte branden extreem snel en nauwkeurig te lokaliseren. Het is ook in staat om valse alarmen te elimineren.

Betrouwbare, alarmerende en efficiënte reactie

Voor snelle en betrouwbare alarmering en evacuatie kunnen vooralarmen worden gedefinieerd om het controlecentrum te waarschuwen. Om efficiënt in te grijpen, voorziet FibroLaser de brandweer van belangrijke informatie, zoals de exacte locatie van de brand, de omvang en de voortplantingsrichting. Brandalarm- en bedieningsopdrachten worden via de standaardinterface verzonden.