Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom detectoren voor explosieve omgevingen?

Detectoren voor explosieve omgevingen van Siemens beschermen mensen en bedrijfsmiddelen in explosiegevoelige gebieden met snelle, betrouwbare branddetectie. Chemische, farmaceutische en gasdistributie-installaties, olieraffinaderijen, pijpleidingen en andere installaties hebben een brandbeveiliging nodig die robuust genoeg is om bestand te zijn tegen ongunstige omgevingen en tegelijkertijd gevoelig genoeg om zelfs maar een vleugje brand te detecteren. Betrouwbare detectie die een vroegtijdig en echt alarm kan activeren, voorkomt onnodige uitvaltijd en de kosten als gevolg van valse alarmen.

De galvanisch geïsoleerde lijnadapter (Ex) en de unieke ASA-technologie van Siemens maken van de adresseerbare detectoren met meerdere sensoren een technisch superieur product en een ideale keuze voor gaszones 0, 1 en 2.

Belangrijkste voordelen

Maximaliseer de veiligheid

Maximaliseer de veiligheid en beschikbaarheid in gevaarlijke omgevingen met snelle, betrouwbare detectie die valse alarmen vermindert, onnodige uitschakelingen voorkomt en mensen, bedrijfsmiddelen en processen beschermt in gaszones 0, 1 en 2 en stofzones 20, 21 en 22.

Verlaag de kosten en de complexiteit

Verlaag de installatie-inspanningen en de levenscycluskosten door één lijnadapter (Ex) te gebruiken als galvanische isolator en vertaler. Het bespaart ruimte, versnelt de bekabeling en verbindt tot 31 apparaten, waaronder Ex-detectoren en brandmelders op elke lijn.

Systemen stapsgewijs moderniseren

Moderniseer de bestaande brandsystemen stap voor stap. Adresseerbare Ex-detectoren kunnen ook in collectieve modus worden gebruikt, waardoor het eenvoudig is om oudere installaties te upgraden of uit te breiden met de nieuwste technologie.

Uitgelichte mogelijkheden