Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom rookmelders met lineaire stralen?

De Siemens FDL242 biedt brandbeveiliging voor grote ruimtes met hoge plafonds tot 120 meter. De naadloze integratie in de brandsystemen van Siemens garandeert betrouwbare detectie, waardoor ononderbroken operaties mogelijk zijn. De detector vereenvoudigt de installatie met laserondersteunde, gemotoriseerde zelfuitlijning en minimaliseert valse alarmen met algoritmen voor licht- en vuilcompensatie.

De Siemens FDL242 rookmelder met lichtstraal helpt u waardevolle ruimtes te beschermen, zoals:

  • Logistieke centra en magazijnen
  • Atria, winkelcentra en theaters
  • Kerken en moskeeën
  • Lange gangen en gangen
  • Zaagtanden en speciale daken
  • Musea en monumentale gebouwen

Belangrijkste voordelen

Krachtige integratie

De FDL242 kan naadloos worden geïntegreerd in brandsystemen van Siemens, compatibel met Sinteso- en Cerberus-panelen. Het systeem wordt gevoed door een lus met een geïntegreerde lijnscheider voor betrouwbaarheid die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, en biedt toegang tot de cloud voor gebeurtenissen en vervuilde gegevens.

Eenvoudige installatie

De installatie door één persoon is snel en eenvoudig dankzij de montage van een reflector met laserondersteuning en gemotoriseerde zelfuitlijning. De geïntegreerde gebruikersinterface maakt een efficiënte werking mogelijk zonder extra gereedschap, en de detectoren van de andere kant werken storingsvrij.

Eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud

De detector beschikt over een geïntegreerde gebruikersinterface en 6 parametersets die zijn goedgekeurd volgens EN 54-12 voor uiteenlopende toepassingen. Met de Building X Fire Connect-app kan één persoon moeiteloos alle noodzakelijke tests uitvoeren.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek hoe anderen straalrookmelders gebruiken

Select...

Grote kamers en hoge plafonds

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen

Hulpmiddelen

Catalogus | Cerberus PRO HIT-catalogus
Catalogus
| Sinteso HIT-catalogus