Siemens-rookmelders (ASD) bieden een zeer vroege branddetectie om kritieke infrastructuur te beschermen in veeleisende toepassingsgebieden. Technologie met dubbele golflengte helpt bedrijven de continuïteit te handhaven door valse alarmen te vermijden en elektrolytgasdeeltjes vroegtijdig te detecteren.
Siemens ASD's bieden het grootste dekkingsgebied op de markt, met een enkele eenheid die een grote ruimte van maximaal 6.700 m² bewaakt. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen om aan uw behoeften te voldoen:
- FDA221: Totale lengte van vertakte leidingen per apparaat: 120 m
- FDA222: Totale lengte van vertakte leidingen per apparaat: 200 m
- FDA241: Totale lengte van vertakte leidingen per apparaat: 120 m
- FDA242: Totale lengte van vertakte leidingen per apparaat: 400 m
- FDA261: Totale lengte van vertakte leidingen per apparaat: 800 m
- FDA262: Totale lengte van vertakte leidingen per apparaat: 1200 m
Alle apparaten voldoen aan EN 54-17 en EN 54-20 en hebben VdS-goedkeuring. Verschillende hebben een SL2-cyberbeveiligingscertificaat.