Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom ACEND Notification?

ACEND Notification is een portfolio van meldingstoestellen binnenshuis die de veiligheid van de inzittenden tijdens noodsituaties maximaliseert en tegelijkertijd de kosten verlaagt. U hebt minder voedingen nodig dankzij een lager stroomverbruik, waardoor de installatiekosten vooraf en de lopende operationele kosten dalen. Achterwaartse compatibiliteit met uw bestaande Siemens-systemen betekent dat u betaalbaar kunt upgraden zonder uw activiteiten te onderbreken.

Belangrijkste voordelen

Tot 35% lager stroomverbruik dan Siemens SL2-apparaten

Compatibel met het huidige portfolio van Siemens

Flexibele hardware die in het veld kan worden aangepast

Slanke en visueel aantrekkelijke apparaten

Uitgelichte mogelijkheden

Aan de slag met ACEND Conventional Notification

Ascend-hoorn voor intelligent apparaat 1920x1080 01

Claxon

  • 12 unieke tonen
  • Montage aan één zijde
flitser voor intelligent apparaat van acend 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 candela
  • Impulsbreedte van 20 ms
  • Montage aan één kant
Ascend-flitser voor intelligent apparaat, hoorn, 1920x1080 03

Claxon, stroboscoop

  • 15 - 185 candela
  • Montage aan één zijde
  • 12 unieke tonen
Ascend, luidspreker voor intelligent apparaat, 1920x1080 04

Luidspreker

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 tot 2W
  • 15 - 185 candela
  • Hoge betrouwbaarheid
Luidspreker-stroboscoop voor een intelligent apparaat van acend 1920x1080 05

Luidspreker, stroboscoop

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 tot 2W
  • 15 - 185 candela
  • Hoge betrouwbaarheid
Ascend, intelligent apparaat, sirene met lage frequentie, 1920x1080 06

Laagfrequente sirene

  • LF-toon van 520 Hz voor slaapruimtes
Ascend, intelligent apparaat, sirene met lage frequentie, 1920x1080 07

Laagfrequente sirene, stroboscoop

  • LF-toon van 520 Hz voor slaapruimtes
  • 15 - 185 candela

Veelgestelde vragen