CFS COF India: Moratoriumbeleid tegen COVID-19
Richtsnoer geldig van 1 juni 2020 tot 31 augustus 2020
1.1 Inleiding:
Deze richtlijn is opgesteld in overeenstemming met de RBI-richtlijn volgens de „Verklaring inzake ontwikkeling en regelgevingsbeleid, gepubliceerd op 22 mei 2020”, waarin bepaalde regelgevende maatregelen werden aangekondigd om de schuldenlast als gevolg van verstoringen als gevolg van de COVID-19-pandemie te verminderen, om de continuïteit van levensvatbare bedrijven te waarborgen.
1.2 Regelgevingspakket van de RBI:
De gedetailleerde instructies voor langlopende leningen zijn als volgt:
- Op 27 maart 2020 stond de RBI alle kredietinstellingen toe om een moratorium van drie maanden toe te staan op de betaling van termijnen voor alle uitstaande leningen op 1 maart 2020. Met het oog op de verlenging van de lockdown en de aanhoudende verstoringen als gevolg van COVID-19, is besloten kredietinstellingen toe te staan het moratorium op termijnen van leningen met nog eens drie maanden te verlengen, dat wil zeggen van 1 juni 2020 tot 31 augustus 2020. Daarom kunnen het aflossingsschema en alle daaropvolgende vervaldatums, evenals de looptijd van dergelijke leningen, over de hele linie met nog eens drie maanden worden verschoven.
- Aangezien het moratorium/uitstel specifiek wordt verleend om kredietnemers in staat te stellen de verstoringen van COVID-19 te overwinnen, zal hetzelfde niet worden behandeld als wijzigingen in de voorwaarden van leningsovereenkomsten als gevolg van financiële problemen van de kredietnemers, en zal dit bijgevolg niet resulteren in een verlaging van de activaclassificatie.
- Zoals eerder geldt de herschikking van betalingen vanwege het moratorium/uitstel niet als een wanbetaling voor de rapportage door de toezichthouder en de rapportage aan kredietinformatiebedrijven (CIC's) door de kredietinstellingen. De CIC's zorgen ervoor dat de maatregelen die kredietinstellingen nemen naar aanleiding van de aankondigingen geen negatieve invloed hebben op de kredietgeschiedenis van de kredietnemers.
- Voor alle rekeningen waarvoor kredietinstellingen besluiten moratorium/uitstel toe te kennen, en die op 1 maart 2020 standaard waren, sluit de NPA-norm van 90 dagen ook de verlengde moratorium/uitstelperiode uit. Bijgevolg zou er voor al deze rekeningen een stilstand van de activaclassificatie zijn gedurende de periode van moratorium-/uitstel van betaling van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. Daarna zijn de normale verouderingsnormen van toepassing.
1.3 Proces:
In overeenstemming met de bovenstaande richtlijn zal de SFSPL kredietnemers met een looptijd ondersteunen bij specifieke verzoeken die door hen zijn ingediend, op voorwaarde dat naar tevredenheid wordt beoordeeld dat het verzoek is ingediend vanwege de economische nood van COVID-19 en niet vanwege andere financiële problemen, en dat de aflossingen gedurende de voorgaande 12 maanden vanaf 1 maart 2020 regelmatig zijn terugbetaald, waarbij het standaardvermogen is geclassificeerd als op 1 maart 2020. De lener moet een schriftelijk verzoek indienen en de vertegenwoordiger van de SFSPL neemt contact op met de kredietnemer.
SFSPL behoudt zich het recht voor om alle informatie van de kredietnemer op te vragen die nodig is voor de voltooiing van deze beoordeling.
De leners kunnen contact opnemen met hun relatiebeheerders om hun aanvragen in te dienen.
Veelgestelde vragen
Hebt u nog meer informatie nodig?
Neem contact met ons op in geval van andere vragen
Bij SFS COF India doen we er alles aan om klanten centraal te houden bij alles wat we doen. We zijn er om al uw vragen te beantwoorden, met name over ons COVID-19-beleid. We hopen dat u en uw dierbaren veilig en gezond zijn. Stuur ons een e-mail: covid-19supportsfs.in@siemens.com.