Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Het hele financieringstraject op kantoor

Uw wereld via financiën - zakelijke apparatuur en technologie

De manier waarop bedrijven werken is de laatste jaren drastisch veranderd. Volgens de huidige schattingen werkt twee derde van de kantoormedewerkers nu in een hybride omgeving. Deze verandering van werkstijl vereist dat werkgevers de inrichting en het gebruik van hun traditionele kantoorruimtes veranderen. Als gevolg hiervan hebben de gebouwen die we gebruiken en de technologie die ze bevolkt tegelijkertijd moeten veranderen, wat lastig en kostbaar kan zijn om bij te houden.

Bij Siemens Financial Services (SFS) bieden we geïntegreerde financieringsoplossingen voor een breed scala aan activa die leveranciers helpen hun klanten te ondersteunen bij de overgang naar deze manier van werken, terwijl ze toegang hebben tot de nieuwste technologische oplossingen. Met onze expertise en ondersteuning kunnen klanten eenvoudig en snel nieuwe apparatuur financieren zonder hoge kosten vooraf. We doen er alles aan om u te helpen voorop te blijven lopen en een betere toekomst voor uw bedrijf op te bouwen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze oplossingen aansluiten bij ons voortdurende streven naar duurzaamheid.

George Littlewood, Siemens Financial Services (SFS) onderzoekt hoe geïntegreerde financiering leveranciers helpt om hun klanten snel te ondersteunen en gemakkelijk over te stappen op de manier waarop we nu werken. Bekijk hier ons volledige financieringstraject op kantoor.

Toegang tot een kantoor waar auto's buiten geparkeerd staan.

In het Verenigd Koninkrijk profiteren kantoormedewerkers en de sectoren die hen ondersteunen van technologie en apparatuur die door SFS worden gefinancierd. De verschillende beschikbare middelen komen tot uiting in de onderstaande voorbeelden:

Rhiannon maakt van haar bestelwagen de parkeerplaats van het bedrijf. Ze rijdt een baai in naast een Oplaadstation voor elektrische voertuigen waar de auto van een werknemer is aangesloten. De energie om de auto's op te laden is afkomstig van de zonnepanelen. Het busje is GPS deelt haar aankomst op de afleverlocatie met het centrale verzendingskantoor, terwijl ze de deur van het gebouw nadert: Het laadstation, de telematicasystemen en de zonnepanelen worden allemaal gefinancierd door SFS.

Dave wacht op de receptie en belt Rhiannon naar binnen. Als ze weggaat, komt er een bezoeker die zich aanmeldt. Dave biedt hen een koffie aan van de verkoopautomaat en gaat dan naar de backoffice om wat te maken fotokopieën. Hij maakt zich geen zorgen dat hij het bureau verlaat als hij ontvangt mobiele meldingen over de deur en de omgeving van het terrein profiteert van 24-uurs cameratoezicht: Het deurintercomsysteem, de automaat, het kopieerapparaat, de smartphone en de cameratoezicht worden allemaal gefinancierd door SFS.

3 personen in een receptie op kantoor
Kantinescène met mensen die automaten en koffiemachines gebruiken

Het is 12.30 uur en veel werknemers en hun bezoekers gaan naar de kantine voor de lunch. Aangezien veel mensen de site maar een paar keer per week en op verschillende dagen bezoeken, profiteren ze nu van een micromarkt voor verkoopautomaten waar verschillende opties voor warme en koude maaltijden met zelfbediening beschikbaar zijn en die digitaal kunnen worden betaald: De micromarkt, zijn producten en systemen zonder contant geld worden allemaal gefinancierd door SFS..

Op de bovenverdieping hebben Salma, Chris en Pedro een videovergadering met de rest van hun team, gevestigd op verschillende locaties in het land. Ze gebruiken allemaal Salma's laptop voor het gesprek, dus in plaats van zich druk te maken, heeft ze de machine aangesloten op het grote scherm van de vergaderruimte. Dankzij de geïntegreerde video- en geluidstechnologie zijn ze alle drie tegelijk zichtbaar.

Om de ervaring nog eenvoudiger te maken, de digitale sensoren in de kamer temperatuur van de trigger en lichtregelaars wanneer ze de kamer binnenkomen en verlaten. De geautomatiseerde technologie helpt om optimale werkomstandigheden te creëren zonder energie te verspillen: De IT en software, evenals de gebouwbeheersystemen, worden allemaal gefinancierd door SFS.

Collega's vergaderen in een bestuurskamer
Man verlaat zijn kantoor

Terug aan zijn bureau is Chris aan het inpakken voor de dag dat zijn bureautelefoon ringen. Nadat hij het gesprek heeft afgehandeld, trekt hij de stekker uit het stopcontact laptop en gaat naar huis met zijn verbonden smartphone. Zijn bijhorende kantoor aan huis De configuratie betekent dat hij morgen niet de moeite hoeft te nemen om zijn monitor of toetsenbord mee te nemen om op afstand te kunnen werken: Het telefoonsysteem, de smartphone, laptop en de twee kantoren worden allemaal gefinancierd door SFS.

Slimme geïntegreerde financiële uitrusting voor bedrijven in het VK

Door nieuwe technologie en innovatie te gebruiken, blijven we leveranciers ondersteunen die toonaangevend zijn op het gebied van financiële oplossingen om nieuwe producten en technologie naar hun klanten en markten te brengen. Onze producten en processen zijn ontworpen om klantgerichte voorstellen te ondersteunen die bijdragen aan de bevordering van efficiëntie, duurzaamheid, eenvoudige budgettering en groei.

Twee handen die munten in een cirkel doorgeven.

Financieel huurcontract

Dit is een alternatief voor contant geld of bankfaciliteiten. Wij kopen het bedrijfsmiddel en behouden het eigendom; de gebruiker mag het uitsluitend gebruiken door het voor een overeengekomen periode te huren en het aan het einde van de looptijd terug te geven. Geen kosten vooraf, wat betekent dat de cashflow binnen het bedrijf van de gebruiker blijft.

Voordelen:

  • Lagere initiële kosten
  • Vaste betalingen
  • Toegang tot de nieuwste technologie met de mogelijkheid om op elk moment te upgraden
  • Fiscale voordelen
  • Bestaande kredietlijn beschermen
Een contract in een cirkel de hand schudden.

Aankoop huren

Aan het begin van het contract betaalt de gebruiker een eerste aanbetaling en voert vervolgens regelmatige betalingen uit totdat de volledige kosten van het activum zijn betaald.

Voordelen:

  • Lagere initiële kosten
  • Flexibele stortingen en vaste betalingen
  • Spreidt de eigendomskosten over de tijd
  • Eigendomsoptie aan het einde van de looptijd tegen een vergoeding
  • Fiscale voordelen

Bekijk onze video voor meer informatie over de volledige kantoorfinanciering die we aanbieden.

Contact opnemen

George Littlewood

Hoofd van de afdeling Vendor Finance Sales

LinkedIn

Kathryn Vassilissin

Verkoopmanager voor leveranciers

LinkedIn